Changer de langue :

Les guidages drylin® testés présentent une aptitude évidente pour les salles blanches. A cet égard, il convient de tenir compte des différentes classes de salles blanches en fonction de la vitesse et de la charge. La combinaison iglidur® J contre aluminium anodisé et anodisé dur présente le "niveau 1" de compatibilité ESD selon SEMI E78-0998 (meilleure évaluation).
Tous les guidages linéaires drylin® sont conçus pour un fonctionnement à sec et ont également été testés dans cet état. Aucune huile ou graisse n'a été utilisée comme lubrifiant supplémentaire.
Les guidages drylin® suivants d'igus® ont été examinés : N40, W10, T25 et T30.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24