Polymères hautes performances sur mesure pour engins de manutention

Produits pour chariots de manutention

Chaîne porte-câbles E2/000

Chaînes électroniques série E2/000

  • Montage rapide
  • Grande stabilité et fonctionnement silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation
L'alternative aux enrouleurs de câbles

e-spool

  • Aucune contrainte de traction sur les conduites
  • Différents fluides et diamètres possibles dans un même tambour
Câbles chainflex®

Câbles chainflex

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • Non confectionnés ou confectionnés
  • Conçu pour les applications en mouvement
iglidur Q2

Palier lisse iglidur

  • Palier durable pour charges élevées
  • Résistant à l'usure et indéformable en cas de charges élevées
  • Aucun lubrifiant supplémentaire nécessaire
  • Sans entretien
Couronnes d'orientation iglidur PRT

Palier de couronne d'orientation PRT

  • Solution prête au montage et sans entretien
  • Robuste et résistant à la corrosion pour des charges élevées
  • Pour des milieux ambiants changeants
Guidage linéaire drylin N

drylin N

  • Forme compacte
  • Précontrainte par ressort pour des distances variables sur un rail
  • Réglage précis et sans cliquetis

Produits pour les cabines d'engins de manutention

Cabine d'engin de manutention avec des produits igus
  1. Réglage des miroirs : faibles valeurs de frottement et d'usure avec le palier lisse iglidur J
  2. Réglage du moniteur : flexible et facile à positionner avec le chariot de guidage drylin W Palier de
  3. la colonne de direction : grande insensibilité aux salissures avec le palier lisse iglidur G
  4. Raccordement de la soupape hydraulique : Compensation des défauts d'alignement avec igubal double rotule
  5. Mécanisme de pédale :
  6. Paliers précontraints sans jeu avec iglidur JVSM Réglage des accoudoirs : Fonctionnement à sec aisé avec
  7. les guides linéaires drylin W Réglage des paliers de siège : guidage sûr de l'énergie avec e-kette E2 et câbles chainflex

Testé en laboratoire pour une utilisation réelle

Plus d’informations

Brochure sectorielle sur les chariots élévateurs

Brochure produit en PDF

Outils en ligne igus sur une tablette

Outils en ligne igus

Composants sur mesure

Solutions personnalisées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique