Chaînes porte-câbles, câbles, paliers et capteurs pour VGA et navettes

  • Sans entretien pour une utilisation 24h/24 et 7j/7
  • Gain d'espace et de poids
  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Montage facile
  • Livraison rapide
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de la taille de lot 1

Produits sélectionnés pour les transstockeurs, les systèmes de navettes, etc.

Chaîne porte-câbles autoglide 5
  • Énergie, données, air et liquides dans un seul système
  • Vitesse de 4 m/s, course de 80 m
  • Temps de montage réduit de 88 % par rapport aux caniveaux en aluminium
basic flizz
  • L'alternative aux rails conducteurs
  • Silencieux, sans entretien et facile à monter
  • Vitesses de travail jusqu'à 6 m/s
  • Faible encombrement
Chaînes porte-câbles guidelok slimline P et P.S
  • Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de hauteur
  • Accès facile en cas de maintenance
  • Économiser jusqu'à 80 % de goulotte et donc de coûts et de poids
Câbles chainflex
  • Conçus pour les charges les plus élevées
  • Adapté aux rayons de courbure particulièrement étroits ainsi qu'aux environnements froids et abrasifs
  • 4 ans de garantie chainflex
Module Connect
  • Un seul module de connexion au lieu de nombreux connecteurs individuels
  • Jusqu'à 50 % plus léger que les connecteurs rectangulaires traditionnels
  • 100 inserts de connecteur au choix
Paliers dry-tech : douilles linéaires, paliers lisses, couronnes d'orientation, rotules lisses

Livre blanc

Eviter les pannes dans le palier

  • Baisse des coûts d’entretien et élimination des arrêts non planifiés
  • Allongement de la durée de vie et augmentation du rendement des équipements
  • Gain de temps – détection plus rapide des causes d’un comportement suspect

Utilisé avec succès par nos clients

Un système guidelok slimline P dans des systèmes d'entreposage de la société SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Applications dans l'intralogistique

Nous testons dans notre propre laboratoire de test

Plus d'informations

Brochure sur la manutention
La télécharger
Service montage igus
S'informer maintenant

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique