easy chain® : remplissage très facile, mise en place des câbles par simple pression
L'easy chain est disponible en deux versions. La câble est mise en place à lextérieur de la version « E » et de l’intérieur. La réduction du temps de montage est l’un des principaux avantages des chaînes easy chain. Le matériau igumid NB élastique et robuste dans lequel elles sont fabriquées élargit leur plage dutilisation : élasticité optimale, classification UL94-V2 et bonne adaptation aux salles blanches. Les easy chain sont très intéressantes en termes de prix en raison de leur structure en une pièce. easy chain ne convient pas aux applications à très forte charge en raison de la faible rigidité intrinsèque du matériau.