Paliers et chaînes porte-câbles pour les installations hydroélectriques

Energie hydroélectrique

Dégrilleurs, nettoyeurs de dégrilleurs

Système de chaînes porte-câbles basic flizz

  • Système complet économique, composé d'une chaîne porte-câbles, de câbles chainflex et d'une enceinte en acier inoxydable.
  • Protection contre les intempéries et les salissures
  • Peu d'entretien, pour des courses jusqu'à 100 m

Turbines hydrauliques

Paliers lisses et rotules

  • Douilles à collerette sans lubrification en iglidur G, un matériau polyvalent, ou en iglidur H, spécialement conçues pour les applications sous-marines. Pour les pressions de surface très élevées, nous recommandons igutex TX1.
  • Embouts à rotule igubalKBRM: résistants à la corrosion, adaptés aux milieux liquides, avec calotte polymère robuste renforcée de fibres longues

Convertisseur d'énergie des vagues

Point Absorber

Technique de stockage et chaîne électronique

  • Plaques semi-finies en iglidur JB: très résistantes à l'usure avec un faible coefficient de frottement
  • Écrou fileté pour charges lourdes dryspin JGRM  + vis à pas rapide dryspin acier inoxydable 1.4301 avec filetage à droite
  • Palier de boîtier drylin RJUM + arbre rond EEWM en acier inoxydable 1.4034
  • Chaîne d'énergie série E4.1: légère, robuste, modulaire

Convertisseur d'ondes oscillant

Palier lisse

  • Pour le guidage du piston :
    Bagues cylindriques iglidur H370 pour charges élevées, avec une très bonne résistance à l'usure sous l'eau.
  • Pour la fixation de la colonne d'eau et le mouvement de pivotement principal :
    Bagues lisses enroulées à haute résistance igutexTX1, très résistantes à l'usure pour des charges extrêmes

Palier lisse

  • Pour le guidage du piston :
    Bagues cylindriques iglidur Q pour des charges élevées, résistantes à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour le soutien de l'axe principal :
    Douilles lisses enroulées à haute résistance igutex TX1, très résistantes à l'usure pour des charges extrêmes

Pompes à eau de mer

Paliers lisses

Attenuateurs

Palier lisse


Applications réalisées avec succès

Absorbeur ponctuel CorPower Ocean

Une alimentation en énergie sûre même en cas de forte houle

Convertisseur d'énergie houlomotrice Rotary Wave

Paliers lisses pour convertisseur d'énergie des vagues à longue durée de vie

Convertisseur d'énergie houlomotrice PolyGen

Le premier WEC en plastique se déplace de manière fiable avec iglidur

Turbine marémotrice Tocardo

Transmission d'énergie sans interruption à la turbine marémotrice

Turbine marémotrice OpenHydro

La turbine marémotrice se déplace en toute sécurité sur une mer agitée

basic flizz sur la centrale hydroélectrique de Schlossmühle

Gain de place et coûts d'entretien : le système basic fliz sur le dégrilleur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique