Changer de langue :

Flexible et résistant à la corrosion : l'appareil à énergie houlomotrice Volta de PolyGen est le premier appareil au monde à produire de l'énergie renouvelable à partir des vagues de la mer, principalement en plastique.

Aperçu de tout ce qu'il faut savoir sur nos paliers lisses : Pièces standard et spéciales, nouveautés produits, tests en laboratoire et plus encore

Composants résistants aux UV et à l'eau salée pour les centrales houlomotrices, les turbines hydroélectriques, etc.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24