Réglage précis du format dans les étiqueteuses à 1.000 bouteilles par minute

La technique des roulements rotatifs et linéaires existe depuis plus de 20 ans dans les installations KHS.

Fiche signalétique

Problème

Solution

Figure 1 : KHS reçoit le réglage du capteur pour la détection de la marque de découpe de l'étiquette sous forme de module prêt à être monté. La base est un guidage linéaire W drylin.

Photo 2 : Divers rouleaux porteurs sont également mis à disposition prêts à être installés.

Photo 3 : Solution idéale pour l'industrie des boissons : les axes des rouleaux porteurs sont montés sur des roulements à billes en polymère xiros. Sur la photo : vue du haut du rouleau.

Photo 4 : L'ensemble de la table de travail peut être réglé horizontalement - grâce à un système sans lubrifiant, issu du système modulaire de la technique linéaire drylin.

Figure 5 : des guides linéaires drylin W sont utilisés pour le support arrière de la table de travail.

Figure 6 : la chaîne d'énergie dans la structure inférieure assure la mobilité de l'alimentation en énergie et en signaux.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique