Changer de langue :
Les sets de seringues sont emballés de manière stérile dans cet isolateur du spécialiste japonais des salles blanches Airex Co. Ltd. Les plateaux de seringues sont guidés à travers l'isolateur par un système de rouleaux légèrement inclinés et sont éjectés à la fin de l'isolateur de décontamination par un mécanisme. En raison des conditions de salle blanche, les roulements utilisés pour le système de rouleaux devaient fonctionner sans lubrification et être très résistants aux produits chimiques. Le concepteur a opté pour des roulements à billes à gorge profonde xiros en xirodur C160 et des paliers à semelle igubal.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24