Changer de langue :

Comparées aux butées axiales en métal, les butées axiales xiros se distinguent par leur plus faible poids. Leur mouvement est fluide, ce qui s’explique par le fait que les billes ne se heurtent pas à la résistance du lubrifiant. Elles se distinguent également par un faible coefficient de frottement et une bonne résistance à l’usure. N’ayant pas besoin de lubrification supplémentaires, les butées axiales sont propres , hygiéniques et elles conviennent à la perfection aux applications du secteur médical et de l’emballage. Elles peuvent aussi être utilisées pour des applications dans le secteur alimentaire car les butées axiales en polymère à billes en inox sont certifiées conformes aux exigences du FDA. Nous ne fournissons pas de roulements à aiguilles axiales.
Les butées axiales sont utilisés lorsqu’une grande rigidité, de faibles forces centrifuges et desvitesses de rotation faibles à moyennes sont requises. En règle générale, ce type de roulement ne convient pas aux charges radiales. Si besoin, les butées axiales peuvent être combinées à desroulementsradiaux . Les roulements radiaux sont conçus pour résister à des forces qui agissent verticalement sur l'arbre tout en pouvant aussi absorber des forces radiales à vitesse élevée. Certains roulements sont capables de tolérer des forces radiales et axiales agissant sur un arbre.
| Taille | ⌀ intérieur [mm] | ⌀ extérieur [mm] | Largeur [mm] |
|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104 (à double rangée) | 20 | 47 | 10 |