Laboratoire de tests des roulements à billes en polymères

A découvrir sur la page de notre laboratoire de tests :

    Bancs d'essai dans le laboratoire de test des roulements à billes

    Banc d'essai pour roulements à billes à rainures radiales :

    • Bancs d'essai avec capteurs intégrés (DAQ) pour mesurer simultanément l'usure, l'absorption de charges jusqu'à 250 N, divers tests de durée de vie et de température.
    • Max. Vitesse de rotation : 5.000 rpm
    • Mouvement : Bague extérieure à l'arrêt, bague intérieure en rotation
    • Taille : 6000
    Ingénieure matériaux près du banc d'essai de roulements à billes rainurés
    Système de mesure DAQ

    Banc d'essai rotatif :

    • Tests à haute vitesse et faibles charges (5.000 rpm, 10 N)
    • Tests en cours avec des matériaux xirodur maison ainsi que des matériaux de cage iglidur
    • Taille de construction : 6000
    Matériau xirodur® en test
    • Gauche : matériau non renforcé, avant test
    • Droite : matériau non renforcé, après le test
    Test de matériau iglidur® G
    • Gauche : matériau iglidur renforcé, avant test
    • Droite : matériau iglidur renforcé, après test

    Roulements à billes sous l'eau : igus vs. roulements métalliques

    Le roulement métallique se corrode après quelques heures déjà

    Roulements à billes en immersion : le résultat

    Quels sont les roulements à billes adaptés à la galvanoplastie ?

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Christophe GARNIER

    Responsable Division iglidur®

    01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique