Changer de langue :
Les paliers lisses en iglidur A500 peuvent être utilisés à des températures élevées et sont homologués pour le contact direct avec les denrées alimentaires (conformes à la FDA). Ils possèdent une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et conviennent ainsi aux utilisations les plus difficiles dans l'environnement des machines pour l'industrie alimentaire. Bien que l'iglidur A500 soit un matériau tenace, il possède en même temps une excellente résistance à la compression, même à haute température.
| Propriétés techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance à l’usure à +23 °C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance à l'usure |
| Résistance à l'usure à +90 °C | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Résistance à l'usure à +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Propriétés de glisse | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,26 - 0,41 |
| Résistance à l’usure en immersion | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance aux produits chimiques | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Plus d'informations sur la résistance aux fluides |
| Résistance à la pression des bords | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Pression des joints et des bords | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance à la saleté | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + |
| Propriétés générales | Unité | iglidur A500 | Méthode de vérification |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1,28 | |
| Couleur | brun | ||
| Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. | % de poids | 0,3 | DIN 53495 |
| Absorption maxi d'eau | % de poids | 0,5 | |
| Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier | µ | 0,26-0,41 | |
| Facteur p x v, maxi (à sec) | Mpa x m/s | 0,28 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d’élasticité transversale | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | MPa | 118 | |
| Pression de surface statique admissible (20 °C) | MPa | 120 | |
| Dureté Shore D | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température maxi d’emploi en continu | °C | +250 | |
| Température maxi d'emploi à courte durée | °C | +300 | |
| Température minimum d’emploi | °C | -100 | |
| Conductivité thermique | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance spécifique | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Résistance superficielle | Ω | > 1013 | DIN 53482 |
Pendant une courte période, les paliers lisses iglidur A500 peuvent être utilisés jusqu'à des températures de +300 °C. Lorsque les températures augmentent, la résistance à la compression des paliers lisses iglidur A500 diminue. Les températures qui règnent dans le système de palier ont également une influence sur l'usure du palier. En cas de températures supérieures à +130 °C, une sécurité supplémentaire est nécessaire.
Températures, coefficient de dilatation thermique
| iglidur A500 | Température d'emploi |
|---|---|
| minimum | - 100 °C |
| maximum, en continu | + 250 °C |
| maximum, courte durée | + 300 °C |
| à sécuriser axialement en plus à partir de | + 130 °C |
iglidur A500 autorise des vitesses de glissement élevées en raison de sa résistance aux températures élevées. Cependant, ces vitesses élevées augmentent encore le coefficient de frottement, ce qui entraîne un échauffement plus important des paliers. Des essais montrent que les paliers lisses en iglidur A500 sont plus résistants à l'usure lors des mouvements de pivotement, les valeurs pv admissibles sont également plus élevées en mode de pivotement.
Vitesses de glissement de différents matériaux iglidur
| vitesse de glissement maximale [m/s] | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| de courte durée | 1,0 | 0,7 | 2,0 |

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur A500 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Valeur pv, max. (sec)
MPa - m/s
0,28
<a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/gleitlager/wiki/p-x-v-wert-und-schmierung" uuid="f16b1d8b-0ff1-4a28-951c-3fbeec74eafd" target="_self">Informations sur la valeur pv et la lubrification
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur A500 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation. La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La figure 02 montre la pression superficielle maximale recommandée des paliers en fonction de la température. La combinaison d'une part d'une grande résistance et d'autre part d'une grande flexibilité a un effet très positif en cas de vibrations et de charges sur les bords. Comme l'usure des paliers lisses augmente rapidement à partir de pressions de 10 à 20 MPa, nous recommandons d'examiner avec une attention particulière leur utilisation au-delà de ces limites.
Le coefficient de frottement dépend de la charge qui s'exerce sur le roulement (fig. 04 et 05).
Coefficient de frottement pour iglidur A500 contre acier (Ra = 1 μm, 50 HRC) :
| iglidur A500 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
La figure 06 montre un extrait des résultats de tests réalisés avec différents matériaux d'arbre et des paliers lisses en iglidur A500. La combinaison "iglidur A500 contre arbre chromé dur" se distingue nettement en rotation. Jusqu'à environ 2,0 MPa, l'usure de cette combinaison reste largement indépendante de la charge. Lors de mouvements de pivotement contre des arbres en Cf53, la résistance à l'usure est meilleure que lors de rotations sous la même charge. Si le matériau d'arbre que vous prévoyez ne figure pas sur ces illustrations, n'hésitez pas à nous contacter.
Les paliers lisses iglidur A500 ont une excellente résistance aux produits de nettoyage, aux graisses, aux huiles, aux bases et aux acides.
+ résistante 0 résistance limitée - non résistante
Toutes les indications à température ambiante [20 °C]
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | + |
| Acides forts | + |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | + |

Fig. 10 : Influence de l'absorption d'humidité
X = absorption d'humidité [Gew.-%]
Y = réduction du ø intérieur [%]
L'absorption d'humidité des paliers lisses iglidur A500 n'est que de 0,5 % à saturation dans l'eau.
| Absorption d’humidité maximale | |
|---|---|
| à +23 °C/50 % r. r. | 0,3 % du poids |
| Absorption maxi d'eau | 0,5 % en poids |
Les paliers lisses iglidur A500 sont électriquement isolants.
| Propriétés électriques | |
|---|---|
| Résistance spécifique | > 1014 Ωcm |
| Résistance superficielle | > 1013 Ω |
Les paliers lisses iglidur A500 sont des paliers standards pour les arbres avec une tolérance h (recommandé au moins h9). Les paliers sont conçus pour être montés à la presse dans un logement à tolérance H7. Après le montage dans un logement avec une cote nominale, le diamètre intérieur des paliers avec une tolérance F10 s'ajuste automatiquement.
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur A500 palier lisse F10 [mm] | boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,036 +0,176 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | +0,100 + 0 | +0,043 +0,203 | 0 +0,040 |


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24