Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® A200
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,14
Couleur
blanc
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
1,5
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
7,6
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,10 - 0,40
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,09
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
2.500
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
116
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
54
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
18
Dureté Shore D
81
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+80
température supérieure d'application à court terme
°C
+170
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1012
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A200 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses en iglidur® A200 sont adaptés à une utilisation en contact direct avec les aliments. Ils sont donc la solution idéale pour les paliers de machines destinées à l'industrie alimentaire, à la construction d'appareils médicaux, aux petits appareils ménagers, etc. En outre, iglidur® A200 se distingue par sa capacité d'absorption des salissures et par son fonctionnement silencieux. Sa grande résistance à l'abrasion, son insensibilité aux salissures et sa capacité à fonctionner à sec permettent de renoncer à l'encapsulage coûteux des paliers lubrifiés.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (18 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® A200 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® A200 sous des charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 18 MPa, la déformation est inférieure à 2 %. Une déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge radiale. Elle dépend toutefois aussi de la durée de l'action.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Le coefficient de frottement, tout comme la résistance à l'usure, varie en fonction de la charge (fig. 04 et 05).

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® A200
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,1 - 0,4
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® A200 contre acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
Les figures 06 et 07 montrent des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbre et des paliers lisses en iglidur®A200. Lors de mouvements oscillants sous une charge p = 2 MPa, l'usure des paliers lisses en iglidur® A200 est plus élevée que lors de rotations sous la même charge. L'arbre en St37 constitue ici l'exception positive.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24