Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® X6
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,53
Couleur
bleu foncé
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,5
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,09 - 0,25
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
1,35
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
16.000
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
290
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
190
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
150
Dureté Shore D
89
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+250
température supérieure d'application à court terme
°C
+315
Température ambiante supérieure de courte durée1)
°C
+315
température inférieure d'application
°C
-100
Conductivité thermique
W/m x K
0,55
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Propriétés électriques2)
résistance spécifique de passage
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
< 103
DIN 53482

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® X6 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
En ce qui concerne les propriétés mécaniques et thermiques générales, l'iglidur® X6 est directement comparable à notre classique haute température iglidur® X, voire offre même des avantages partiels comme le comportement à l'usure.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (150 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lisses iglidur® X6 diminue avec l'augmentation des températures. La figure 02 illustre cette relation.

Fig. 03 : Déformation sous charge et températures
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® X6 en cas de charges radiales. Pour une pression de surface de 100 MPa, la déformation est inférieure à 2 %. Une éventuelle déformation plastique dépend entre autres de la durée de l'action.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement μ, appelé aussi coefficient de friction, varie avec la charge. Le coefficient de frottement de l'iglidur® X6 diminue avec la charge et est pratiquement constant à partir d'environ 30 MPa. Le coefficient de frottement diminue aussi nettement avec la vitesse (fig. 04 et 05).

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
Le frottement et l'usure dépendent aussi en grande partie du matériau de l'arbre. Si l'arbre est trop lisse, le coefficient de frottement et l'usure du palier augmentent en même temps. Le meilleur cas pour iglidur® X6 est une surface de fond avec une rugosité moyenne de Ra = 0,4-0,7μm. La figure 06 montre les résultats des tests de différents matériaux d'arbre avec des paliers lisses en iglidur® X6. Les meilleures performances sont obtenues avec les matériaux d'arbre acier de décolletage et acier nu 1.0037. Pour les cas de charge plus élevés, nous recommandons des types d'acier plus durs. Les arbres en acier non trempé peuvent être soumis à une usure par le palier en cas de pressions supérieures à 2 MPa. Selon la base de données d'usure, iglidur® X6 est plus adapté aux mouvements de rotation qu'aux mouvements de pivotement (fig.07). Si le matériau de l'arbre que vous envisagez d'utiliser ne figure pas dans ces résultats de test, veuillez nous contacter.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24