iglidur G : données du matériau

Vue d'ensemble des principales qualités

  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B
  • Équivalent CO2 disponible par pièce
Informations matériau
  • Sil me faut un palier universel économique
  • À des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types darbres
  • Pour les applications oscillantes et rotatives
vitesse de glissement maximum
m/sRotatifOscillantLinéaire
En continu10,74
de courte durée21,45

frottement et usure

iglidur® GA secGraisseHuileEau
Coefficients de frottement µ0,08 - 0,150,090,040,04

Matériaux d’arbre

Usure en rotation avec différents matériaux d'arbre
Usure en oscillation et en rotation

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]boîtier H7 [mm]
jusqu’à 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> de 3 à 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 jusqu'à 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 jusqu'à 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 jusqu'à 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 jusqu'à 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
> 50 à 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 à 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
> 120 à 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Autres propriétés

résistance aux produits chimiques :
AgentTenue
Alcools+ à 0
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs+
Carburants+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Lessives faibles+
Lessives fortes0

Résistance spécifiqueRésistance superficielle
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Domaines d’application type

Machine agricole

technique agricole

Voitures

Automobiles

Machines de construction

Machines de construction

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique