Bannière FDA

Matériaux iglidur pour le contact alimentaire


iglidur A160, palier pour l'alimentaire avec une résistance élevée aux températures jusqu’à +90 °C

  • Conformité à la réglementation FDA et aux règlements européens pour la chimie et l'agroalimentaires
  • Conformité au règlement européen 10/2011 CE
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Grande résistance aux produits chimiques
Matériau iglidur® A160

iglidur A180, le polyvalent pour l'alimentaire

  • L’universel conforme aux exigences FDA
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA)
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les zones humides
Matériau iglidur® A180

iglidur A181, le palier universel pour le contact alimentaire

  • L'universel pour le contact alimentaire
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Utilisation universelle possible
Matériau iglidur® A181

iglidur A200, le classique pour l'alimentaire en présence de faibles vitesses

  • Conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
  • Le matériau iglidur A200 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA)
  • Pour un contact direct avec les aliments
  • Pour les faibles vitesses
Matériau iglidur® A200

iglidur A500, le spécialiste des produits chimiques et de la température

  • L'endurant pour les températures plus élevées dans le secteur alimentaire
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Pour une résistance thermique de -100 °C à +250 °C
  • Sans PTFE et testé aux PFAS nocifs ➔ Plus d’infos
Matériau iglidur® A500

iglidur AX500, conducteur et très résistant

  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Paliers à grande résistance aux produits chimiques et d'une grande flexibilité
  • Très résistante à l’usure et aux produits chimiques
  • Forte résistance chimique
  • Pour une résistance thermique de -100 °C à +250 °C

iglidur T220, pour l’industrie du tabac

  • Pour l’industrie du tabac, conforme aux exigences du FDA
  • Exempt d’ingrédients indésirables et interdits dans l’industrie du tabac
  • Le matériau iglidur® T220 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA)
  • Sans lubrification ni entretien
Matériau iglidur® T220

iglidur UW160, adapté au contact avec l’eau potable

  • Conforme "KTW", adapté au contact avec l’eau potable
  • Très résistante à l’usure en fonctionnement continu dans des milieux liquides
  • Adapté au contact avec l’eau potable (conforme aux normes KTW)
  • Bonne résistance aux produits chimiques
Matériau iglidur® UW160

Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte déchantillons gratuits palier lisse

Informations sur les matériaux iglidur

Mode de fonctionnement des matériaux iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique