Améliorer la technique ferroviaire de façon économique avec les guidages de l’énergie et paliers lisses igus

Polymères hautes performances et des câbles souples conformes à la norme EN 45545

Exemples d’applications issus du secteur ferroviaire

Tram CF9.UL avec portes ouvertes à quai.

Portes de métro compactes

Élévateur pour trottinette électrique pour le transport public, avec écrans d’information et de service dans l’Ideenzug de Deutsche Bahn.

« Ideenzug » de la Deutsche Bahn

Aperçu des applications de la technologie ferroviaire et des composants igus en plusieurs vues détaillées.

Tous les exemples d’applications

Utilisations en technique ferroviaire

  • Des produits avec une longue durée de vie, dont le calcul est possible avec les outils en ligne gratuits
  • De nombreux produits igus répondent au niveau de risque 3 en vertu de DIN EN 45545 ou NFPA 130
  • Des matériaux spéciaux pour paliers lisses remplissent les exigences R22 et R23, certains câbles les exigences R15 et R16
  • Gamme de paliers lisses sans entretien et sans lubrification supplémentaire, amortissant les vibrations
  • Grande résistance aux températures allant de -50 °C à +170 °C

Produits igus en polymères économiques pour la technique ferroviaire

Paliers lisses hautes températures

  • EN 45545 HL3
  • Grande résistance à l’usure
  • iglidur RW370: répond aux exigences de la règlementation R22/R23
  • iglidur G V0: répond aux exigences de la règlementation R24
  • iglidur J350 avec une grande stabilité dimensionnelle en emploi continu jusqu’à +180 °C

Câbles de commandes pour portes d’accès compactes

  • Robustesse et longue durée de vie grâce à la gaine extérieure en TPE
  • Pour les espaces de montage limités
  • Jusqu’à 4 ans de garantie
  • Câble de commandes CF9. UL

Chaînes porte-câbles séries easychain et E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Légères et silencieuses
  • easychain: remplissage facile, pour les fortes accélérations
  • E2 micro: hauteurs intérieures et rayons de courbure de toute petite taille, résistance élevée à la torsion
Quatre vis filetées Dryspin avec différents écrous coulissants sur fond clair.

Ecrous pour vis en iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • En variantes trapézoïdales, vis hélicoïdale, forme cylindriques ou à collerette
  • Mouvement silencieux et sans vibrations
Deux engrenages en plastique, un beige et un blanc, côte à côte sur fond clair.

Roues droites

  • Configuration sur mesure à partir de l’unité
  • Grande résistance à l’usure
  • Réduction du bruit
Barre ronde iglidur en deux diamètres.

Bloc rond iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Grande résistance à l’usure
  • Faible coefficient de frottement

Produits testés en laboratoire de tests

Brochure pour la technique ferroviaire

Brochure railway d’igus avec un train en couverture et le logo igus.eu/railway.

Outils en ligne igus

Tablette avec l’outil en ligne igus pour dimensionner des systèmes de guidage en cours d’utilisation.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique