Des composants robustes pour la technique des fluides

Paliers résistants aux produits chimiques pour pompes, compteurs et autres

Domaines d’utilisation

Tuyauterie et pompes industrielles dans une installation pour systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Unités de climatisation et de ventilation sur un toit, à côté de structures en acier.

Chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération

Produitsphares pour la technique des fluides

Palier lisse iglidur avec structure de particules vertes indiquant des matériaux sans PTFE.

Paliers lisses sans PFAS

Roulements marqués FDA et fruits frais sous des éclaboussures d’eau.

Paliers lisses conformes aux exigences du FDA

Trois paliers lisses avec symbole d’eau à côté d’un régulateur hydrodynamique de liquide de refroidissement.

Paliers hydrodynamiques

  • Extrême résistance à l’usure en immersion
  • Conforme "KTW"
  • Résistance aux produits chimiques
  • Résistance aux températures élevées
Segments d’anneaux de piston iglide en plusieurs couleurs, présentés en chevauchement comme produit.

Bagues de guidage iglidur

  • Pas besoin de lubrification
  • Peu d ́entretien
  • Meilleure résistance à l’usure que les anneaux en PTFE
  • Montage rapide
  • Disponibles en différents matériaux
Quatre vis filetées avec différents écrous igus dryspin sur fond clair.

Vis dryspin

  • Avec filet hélicoïdal, trapézoïdal ou métrique
  • Avec filet à gauche, à droite ou en tête bêche
  • Fonctionnement silencieux, sans lubrification extérieure
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Disponibles en différents matériaux

Des applications réalisées avec succès

Vue en coupe d’une pompe LEWA avec boîtier bleu et mécanisme d’entraînement et piston visibles.

Moins d'usure au niveau de l’axe de la tige du piston

Paliers lisses igus sur des éléments de machine noirs, sur un établi.

Alternative économique aux douilles en laiton

Aperçu de plusieurs applications industrielles de la technologie des tuyaux et des paliers dans les convoyeurs et machines.

... d'autres applications réalisées avec succès

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique