Produits pour salles blanches jusqu'à ISO classe 1

Composants pour robots d’affichage ou applications de pick & place dans la fabrication de semi-conducteurs et la microélectronique

  • Réduction de la espace de montage et du poids
  • Bruit et peu de vibrations
  • Livraison rapide et montage simple
  • Chaînes porte-câbles faciles à ouvrir pour un échange rapide des câbles
  • Longue durée de vie testée avec garantie : > 50 millions de cycles
  • Chaînes, câbles et connecteur disponibles séparément à partir de taille de lot 1 ou sous forme de système complet à fournisseur unique

Produits compatibles salle blanche

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles compatibles salle blanche

Câbles et tuyaux

Guidages linéaires

drylin T-guidage linéaire compatible salles blanches

Couronnes d'orientation

PRT-couronne d'orientation compatible salles blanches

Produits par classe de salle blanche

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non opérationnel) Particules maxi (0,5 microns) m³ Particules maxi (0,5 microns) f³ Produits igus répondant à la norme
1N/A N/A Chaînes porte-câbles, Câbles, Gaines annelées, Tuyaux pneumatiques
2N/A N/A cf. ci-dessus
3135 cf. ci-dessus + Guidages linéaires
410352cf. ci-dessus
5100A/B 3.520 100 cf. ci-dessus
61.00035.200997 cf. ci-dessus
710.000C352.000 9.967cf. ci-dessus
8100.000D3.520.000 99.675 cf. ci-dessus
9N/A 35.200.000 996.747 cf. ci-dessus

Des tests en salle blanche selon ISO 14644-14 pour des mises au point rapides pour les clients


Questions & réponses sur les produits pour la technique des salles blanches

Application salle blanche de nos produits
  • Combinaison matériau arbre et matériau du palier lisse
  • Autres paramètres de l’application (charge, vitesse, etc.)

Produits faisant leurs preuves dans des applications en salles blanches

Guidages de l’énergie à longue durée de vie pour les systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Distributeur de colle propre guidage de l’énergie pour modules caméra

Distributeur de colle Mingseal pour modules caméra

filet et technique linéaire sans graisse dans des installations de remplissage de récipients de réaction

Équipement de remplissage dans la technique de laboratoire

Imprimante 3D salle blanche

Imprimante 3D salle blanche

Table linéaire sur coussin d’air pour les déplacements ultra précis

e-skin flat dans un table linéaire sur coussin d’air

Chaînes porte-câbles dans la fabrication de semi-conducteurs

Exemple d’application semi-conducteurs en salle blanche

Manutention de wafers

Exemple d’application semi-conducteurs en salle blanche

Ecrous drylin TR vis hélicoïdale pour un appareil de laboratoire

Utilisation dans un appareil de laboratoire pour la manipulation de liquides.

Echantillons et autres informations

Brochure salle blanche

Brochure produits salle blanche

Présentoir igus

Boîte d’échantillons XXL

Produits ESD

Informations sur les décharges électrostatiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique