Roulements à billes en plastique : sans lubrification et sans entretien

Roulements à billes en plastique par rapport au métal

Les avantages

Roulements à billes en polymères résistants à la chaleur

Résistance à la chaleur/ aux températures

Roulements à billes résistants aux produits chimiques

Résistance aux produits chimiques

Roulements à billes en polymère insensibles à la corrosion

Absence de corrosion ou presque

Roulements à billes légers en polymères

Très faible poids

Roulements à billes en polymères conformes aux exigences du FDA

conforme aux exigences du FDA

Roulements à billes amagnétiques

Produit amagnétique

Boutique en ligne roulements à billes

Où acheter les roulement à billes ?

Roulements à billes sur mesure

Roulements à billes sur mesure
Plus d’informations sur nos pièces spéciales

Matériaux et matières premières

Matériaux de roulements à billes d'igus
Plus d’informations sur les matériaux

Nouveautés

Nouveautés roulements à billes
Aperçu des nouveautés

Explorez nos autres solutions

Palier

Palier lisses

eco

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Où sont utilisés les roulements à billes ? Et quels sont les différents types ?

Sören Meissner, Krones AG
Pour nous, la fluidité de fonctionnement des roulements à billes dans les poulies de renvoi est essentielle. Nous utilisions autrefois des roulements métalliques. Cependant, ils ne tournaient pas suffisamment bien, ce qui provoquait parfois un arrêt total du rouleau entier et un « patinage » du ruban d’étiquettes. »

Sören Meissner

Constructeur de la technique d'étiquetage chez Krones AG

Calculer durée de vie

Calculer la durée de vie des roulements à billes
Wiki roulement à billes

Toutes les informations techniques sur roulement à billes

  • Quelle est la structure ?
  • Quand doit-on changer de roulement à billes ?
  • Informations et comptes rendus des tests par le laboratoire de tests
  • Comment fixer roulement à billes ?
  • Recommandations de mise en place et de mesure
  • Livre blanc gratuit à télécharger (en anglais)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique