Tables linéaires en inox SHT drylin

Extrêmement robustes, insensibles à la corrosion et résistantes aux agents chimiques

Améliorer la technicité

  • Configuration au choix
  • Résistance aux agents chimiques
  • Structure extrêmement robuste
  • Avec des composants en acier résistants à la corrosion inox 303 (AISI 303), 316 (AISI 316) ou inox AISI 316Ti (AISI 316Ti)
  • palier lisse au choix : iglidur® J = standard iglidur® A180 = conforme aux exigences du FDA iglidur® X = hautes températures

Tables linéaires en inox SHT-ES : les tailles

SHT-ES-08

  • Longueur du chariot : 65 mm
  • course maxi : 300 mm
  • Diamètre darbre : 8 mm

SHT-ES-12

  • Longueur du chariot : 85 mm
  • course maxi : 750 mm
  • Diamètre darbre : 12 mm

SHT-ES-20

  • Longueur du chariot : 130 mm
  • course maximum : 1 000 mm
  • Diamètre darbre : 20 mm

SHT-ES-30

  • Longueur du chariot : 180 mm
  • course maxi : 1 500 mm
  • Diamètre darbre : 30 mm

Options techniques pour la série SHT

Conception à vis

Matériau et forme de vis drylin

Moteurs électriques d'igus

Moteur pas à pas pour tables linéaires igus

Matériaux des films

Films lisses igus

Autres tables linéaires en inox

Table linéaire en inox SHT à entraînement à vis

SHT : design hygiénique

  • conforme aux exigences du FDA
  • Rinçage possible
  • Absence de zones de rétention
Table linéaire en inox à entraînement à vis

SLW-ES : version en inox résistante à la corrosion

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • conforme aux exigences du FDA avec iglidur A180 palier lisse
  • Hautes températures avec palier iglidur X jusqu’à +250 °C
Unités linéaires à vis avec moteur

ZLW en inox axe linéaire

  • Système plat : 40 mm
  • Courses jusquà 2000 mm
  • Résistance à la corrosion grâce à la 304L et 316L

Il y a inox et inox

Le principe « glisser plutôt que rouler »

Matériaux des paliers lisses destinés aux axes linéaires en inox igus

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Contrôle et mesure rapides et fiables

Installation de contrôle visuel de pièces

La technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Autres exemples d’applications

AWB

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique