Changer de langue :

La chaîne énergétique à rouleaux est depuis plus de 25 ans la chaîne énergétique éprouvée pour les longues distances de déplacement. Au design à succès qui caractérise tous nos systèmes de chaînes porte-câbles linéaires s'ajoutent des rouleaux en acier inoxydable qui améliorent la chaîne porte-câbles pour les applications Heavy-Duty.
Comme la chaîne porte-câbles roule et ne glisse pas, elle fonctionne silencieusement et avec peu de vibrations. L'usure est nettement plus faible qu'avec une version sans galets et l'effort nécessaire pour le déplacement est également inférieur de 57 %.
Étude de cas gratuite à télécharger
Cette étude de cas décrit clairement comment EMO B.V. a pu atteindre des kilométrages de plus de 375.000 km sur ses grues STS grâce à igus chains for cranes®.

Sécurité contre les pannes, même sur les longues distances ... avec les câbles chainflex d'igus
Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles pour les systèmes de moteurs, de données, de bus et hybrides, etc. Spécialement développé pour l'utilisation en mouvement dans les chaînes électroniques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24