Couronnes d’orientation iglidur® PRT : sans graisse, sans entretien, prêtes à monter

Roulement pivotant PRT en iglidur dans différentes versions.

Qu’est-ce qu’une couronne d'orientation ?

Avantages des couronnes d'orientation PRT iglidur®

Economique

Roulement pivotant iglidur PRT sans lubrification avec symboles d’avertissement.

Sans graisse et sans entretien

Jusqu'à 60 % de poids en moins

Fonctionnement à sec sans bruit

Résistance aux produits chimiques

Roulement pivotant iglidur PRT avec loupe sur la couronne dentée, testé.

Testé et prouvé

Vue d’ensemble de nos couronnes d'orientation

Roulement pivotant iglidur PRT-01-60 avec trous de vis.

Série 01

Roulement à couronne tournante iglidur PRT-02-20-AL avec vis.

Série 02

Roulement pivotant PRT-03-80 en iglidur avec trous.

Série 03

Composant rond igus avec des trous pour une liaison de palier ou de rotation.

Série 04

Roulement tournant iglidur PRT-05-15-PC avec ouvertures et alésage central.

Série 05

Sachet de film coulissant PRT pour roulement d’orientation avec films iglidur.

Accessoires

Fabrication spéciale et pièces sur plan

Paliers lisses iglidur en trois tailles, avec une dimension de Ø 30 mm à 2000 mm.

Explorez nos autres solutions

Palier lisse iglidur P210 détouré.

Palier lisses

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Les couronnes d’orientation dans la pratique : exemples d’applications

Une énergie solaire efficace pour les camping-cars

CityFreighter avec roulement pivotant igus PRT-04 et vis trapézoïdale pour un suiveur solaire.

Support de téléviseur avec iglidur® PRT couronne d'orientation

Module manus avec des flèches pour le mouvement de rotation et de levage.

Tableau blanc numérique tournant

Le chevalet de conférence montre i3 SOLUTIONS avec un roulement d’orientation PRT dans une salle de réunion moderne.

Robot personnel

Robot personnel EEVE sur l’herbe, avec boîtier compact et roues noires.

Outil de découpe de matériau isolant avec iglidur® PRT-couronne d'orientation

Système Roibot dans un atelier avec chaînes porte-câbles et carter de machine ouvert.

Robot à café

Un bras robotisé sert des boissons à côté d’une machine à café derrière une vitre.

Autres exemples d’applications avec iglidur® couronnes d’orientation PRT

Pièce ronde igus avec un trou central et des trous de vis.
Roulement pivotant PRT iglidur avec deux anneaux en vue à 360°.

Modèles 3D interactifs

Symbole de téléchargement CAD avec dossier de téléchargement et fichier CAD.

Fichiers CAO

Graphique de présentation avec symbole PRT et mortier de diplômé.

FAQ au sujet des couronnes d'orientation

Paliers lisses iglidur de différentes tailles avec une loupe sur la structure du matériau.

En quoi sont faits les éléments de glissement PRT ?

Roulement à billes xiros en forme d’anneau, avec boîtier en plastique blanc et piste visible.

Vous cherchez des couronnes d'orientation à roulements à billes ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique