Changer de langue :

Nous avons rassemblé ici les questions les plus fréquemment posées sur nos paliers de couronne d'orientation iglidur PRT. Si vous avez d'autres questions sur nos couronnes d'orientation, n'hésitez pas à nous contacter.
Existe-t-il des couronnes d'orientation PRT pour une utilisation dans des environnements ESD ou ATEX ? Les couronnes d'orientation PRT sont-elles conductrices d'électricité ?
Pour une utilisation dans des zones ESD ou ATEX, nous recommandons l'utilisation d'iglidur PRT avec bagues en acier inoxydable et éléments de glissement en iglidur F2.
Les couronnes d'orientation PRT sont-elles adaptées à une utilisation en contact avec les aliments ?
Oui. En option, les couronnes d'orientation PRT conformes à la FDA sont disponibles avec des éléments de glissement iglidur A180 et des bagues en acier inoxydable.
Quelle est la charge que je peux appliquer aux couronnes d'orientation iglidur PRT ?
Cela dépend de la taille de la couronne d'orientation. La charge maximale de la plus grande PRT iglidur actuelle, la PRT-01-300, est de 150 kN en statique dans le sens axial, ce qui correspond à un poids de 15 tonnes. En dynamique, la capacité de charge est de 90 kN. Pour le plus petit modèle, PRT-02-20 - applications avec de faibles charges et une forte pression sur les coûts -, la charge maximale est de 13 kN en statique et de 4 kN en dynamique.
Quelle est la vitesse de rotation maximale possible pour les couronnes d'orientation PRT ?
La vitesse de rotation maximale dépend de la taille. Pour la couronne d'orientation PRT iglidur la plus grande possible, PRT-01-300, elle est de 50 1/min, pour la plus petite, PRT-01-20, de 300 1/min.
Quelles sont les tolérances des couronnes d'orientation PRT ?
Le jeu de tolérance des PRT est indépendant de la taille et est de 0,25 mm aussi bien radialement qu'axialement.
La course plane est également indépendante de la taille et indique la déviation maximale en hauteur lors d'une rotation. Il est de 0,1 mm.
La concentricité indique la déviation maximale dans le sens radial lors d'une rotation et se situe à 0,2 mm, indépendamment de la taille.
Quelles sont les différences entre une PRT-01, -02, -03 et -04 ?
Nous proposons quatre séries différentes de grues pivotantes PRT. Chaque série a ses points forts individuels.
Le PRT-01 est le classique parmi les paliers de couronne d'orientation. En raison de sa construction robuste, il possède une grande résistance à la torsion et est le PRT le plus résistant. La diversité des variantes va d'une version en acier inoxydable avec des éléments de glissement iglidur® F2 pour une conformité ESD à différentes dentures.
Le PRT-02 a été développé dans le but d'économiser le plus de poids possible. Avec une bague extérieure en aluminium anodisé et deux bagues de tête en iglidur® J4, c'est la couronne d'orientation PRT la plus légère, tout en offrant une capacité de charge et une rigidité élevées.
Le PRT-03 a été spécialement conçu pour le marché low-cost. Un downsizing conséquent a permis de créer une forme de construction supplémentaire qui mise encore plus sur le plastique. Vous économisez ainsi sur les coûts, mais pas sur les performances.
Le PRT-04 est le modèle le plus performant de notre gamme. Il est 60 % plus léger et 50 % plus compact que le PRT-01, mais 20 % moins cher. De plus, vous bénéficiez d'un système modulaire complet et en constante évolution.
Est-il possible d'entraîner mon PRT avec un moteur ?
Dans notre assortiment, vous trouverez différentes couronnes d'orientation avec entraînement pour les articulations de robot.
Nous proposons en outre quatre dentures différentes pour la bague extérieure de nos couronnes d'orientation PRT-01 et PRT-04. Pour un entraînement par courroie crantée, vous pouvez choisir entre les profils de courroie crantée usuels T10, AT10 ou HTD8M. Il existe en outre la denture classique des engrenages cylindriques selon la norme DIN3967.
Pour une construction encore plus compacte, le PRT-04 est également disponible avec une bague intérieure dentée selon DIN3967.
300 mm est-il le plus grand diamètre disponible ?
Oui, 300 mm est le plus grand diamètre disponible. Il est toutefois possible d'acheter des éléments coulissants universels pour la série PRT-01, qui conviennent aux couronnes d'orientation d'un diamètre de 500 à 5000 mm.
Puis-je combiner les différents modèles PRT entre eux ?
Oui, vous pouvez. Notre système modulaire PRT-04 est en constante évolution et vous offre la possibilité de combiner différentes fonctions. Pour ce faire, contactez-nous. Sélectionnez le mode de contact souhaité et cliquez sur [Link extid="2848" title="lassen Sie sich umfassend und unverbindlich von uns beraten"].
Y a-t-il des exigences concernant la surface au niveau du vissage ?
Oui, la planéité doit être de 0,05 mm et la surface doit avoir une dureté d'au moins HBW 50.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24