Couronne d’orientation

La gamme de couronnes d'orientation en polymères igus® PRT couvre une multitude d'applications. Les couronnes d'orientation sont disponibles en huit tailles standard avec des diamètres intérieurs compris entre 20 et 300 mm. La gamme renferme également des couronnes à la fois très légères et robustes, par exemple avec boîtier en aluminium, limiteur d'angle, fonction verrouillage et variantes en inox. Les couronnes d'orientation en polymère iglidur® PRT conviennent aux applications avec des charges élevées et n'ont besoin ni d'entretien ni de graissage.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures