Bannière web joint tournant

Couronnes d'orientation

Couronne d'orientation à palier lisse iglidur PRT

Couronne d'orientation iglidur® PRT

Couronne d'orientation à roulement à billes xiros

Couronne d'orientation xiros®, montée sur billes
  • 100 % sans lubrification
  • Disponible entièrement sans métal
  • Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et chimique
  • Composants conformes à la FDA
  • Kugellager Lebensdauer-Berechnung
Boutique en ligne roulements à billes

Où puis-je acheter les couronnes d'orientation ?

Nos couronnes d'orientation en action

Table de montage avec couronne d'orientation PRT

Table de montage avec couronne d'orientation iglidur PRT-01

Enrouleur de câble chauffant EasyCure de la société Bodenbender GmbH

Tambour de câble chauffant avec couronne d'orientation xirodur B180

Nos points forts dans la gamme de produits Couronnes d'orientation

iglidur® Couronne d'orientation, PRT-04, boîtier en acier inoxydable

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Éléments de glissement conformes aux normes FDA et ESD disponibles
  • Sans entretien et sans lubrification
  • Pour des charges élevées, grande rigidité
PRT-04-100 pour applications en salle blanche

iglidur® Couronne d'orientation, PRT-04, pour salle blanche

  • Faible usure et, par conséquent, faibles émissions
  • Solution complète prête à être installée ​
  • Testé et confirmé par l'institut Fraunhofer
  • Sans entretien ni lubrification
PRT-04 black edition avec éléments de glissement fonctionnant à sec

Couronne d'orientation à billes xirodur® B180, billes en acier inoxydable

  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Convient au contact alimentaire
  • Température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
  • Matériau de l'anneau et de la cage : xirodur® B180
  • Matériau des billes : acier inoxydable
Couronne d'orientation à billes xirodur billes en acier inoxydable

Couronne d'orientation à billes xirodur® B180, billes de verre

  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
  • Matériau de l'anneau et de la cage : xirodur® B180
  • Matériau des billes : verre
Couronne d'orientation à billes xirodur billes en acier inoxydable

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique