iglidur® A500 - Données sur les matériaux

Table des matières

    Vue d'ensemble des principales qualités

    Propriétés techniques
    Résistance à l’usure à +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
    Résistance à l'usure à +90 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Résistance à l'usure à +150 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Propriétés de glisse- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,26 - 0,41
    Résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Résistance aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
    Résistance à la pression des bords- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Pression des joints et des bords- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Résistance à la saleté- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

    Dans quel cas choisir ce matériau ?

    Quand dois-je utiliser un autre matériau ?

    Tableau des matériaux

    Propriétés générales Unitéiglidur A500 Méthode de vérification
    Densité g/cm³ 1,28
    Couleur brun
    Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. % de poids 0,3 DIN 53495
    Absorption maxi d'eau % de poids 0,5
    Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier µ 0,26-0,41
    Facteur p x v, maxi (à sec) Mpa x m/s 0,28
    Propriétés mécaniques
    Module d’élasticité transversale MPa 3.600 DIN 53457
    Résistance à la flexion à 20°C MPa 140DIN 53452
    Résistance à la compression MPa 118
    Pression de surface statique admissible (20 °C) MPa 120
    Dureté Shore D MPa 83DIN 53505
    Propriétés physiques et thermiques
    Température maxi d’emploi en continu °C +250
    Température maxi d'emploi à courte durée °C +300
    Température minimum d’emploi °C -100
    Conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
    Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
    Propriétés électriques
    Résistance spécifique Ωcm > 1014DIN IEC 93
    Résistance superficielleΩ> 1013DIN 53482

    Températures

    iglidur A500Température d'emploi
    minimum- 100 °C
    maximum, en continu + 250 °C
    maximum, courte durée + 300 °C
    à sécuriser axialement en plus à partir de + 130 °C

    Vitesses de glissement admissibles

    vitesse de glissement maximale [m/s]RotatifOscillant Linéaire
    En continu0,6 0,4 1,0
    de courte durée1,00,7 2,0

    Valeurs pv autorisées

    Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A500 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier
    Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® A500 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier

    Propriétés mécaniques

    Coefficient de frottement et usure

    iglidur A500 A secGraisse Huile Eau
    Coefficients de frottement µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04

    Matériaux des arbres

    Résistance aux produits chimiques

    Agent Tenue
    Alcools+
    Hydrocarbures+
    Graisses, huiles, sans additifs +
    Carburants+
    Acides faibles +
    Acides forts +
    Lessives faibles +
    Lessives fortes +

    Absorption d’humidité

    Absorption d’humidité maximale
    à +23 °C/50 % r. r. 0,3 % du poids
    Absorption maxi d'eau 0,5 % en poids

    Propriétés électriques

    Propriétés électriques
    Résistance spécifique > 1014 Ωcm
    Résistance superficielle> 1013 Ω

    Tolérances de montage

    Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur A500 palier lisse F10 [mm]boîtier H7 [mm]
    jusqu’à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
    > de 3 à 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
    > 6 jusqu'à 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
    > 10 jusqu'à 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
    > 18 jusqu'à 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
    > 30 jusqu'à 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
    > 50 à 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
    > 80 à 1200 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035
    > 120 à 180+0,100 + 0+0,043 +0,203 0 +0,040

    Conductivité thermique

    Coefficient de dilatation thermique

    Résistance à la compression

    Vide

    Rayons radioactifs

    Boîte d'échantillons gratuits

    Acheter les produits iglidur A500 dans la boutique en ligne

    • Grand choix de formes et de matériaux
    • Disponible en 24 heures
    • Pas de montant minimum de commande
    • A partir de 1 pièce

    Domaines d’application type

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Franck ROGUIER

    Directeur des Ventes dry-tech®

    01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique