Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Améliorer la technicité, baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour la
microélectronique
Une particule invisible à l'œil nu peut détruire un composant microélectronique et réduire le taux de rendement global. Les fabricants veillent donc à ce que l'air des salles de production soit propre. igus les aide en fournissant des systèmes de guidage de l'énergie compatibles salles blanches et des câbles réalisés en polymères hautes performances résistants à l'usure. Nos solutions sont aussi compatibles ESD et économiques tout en permettant une extension flexible à tout moment grâce à leur structure modulaire. On les trouve notamment dans les machines et systèmes destinés aux tâches de pick and place, dans les systèmes de contrôle qualité faisant appel à des caméras et des capteurs ainsi que dans le conditionnement et l'emballage.

Avantages des produits igus :

  • Compatibilité salles blanches et ESD
  • Plus de 23 ans d'expérience dans le secteur des salles blanches
  • Solution économique
  • Montage simple
  • Extension flexible
  • Compacité et faible poids
  • Faible niveau sonore, peu de vibrations
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Sans entretien (usage 24)
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Délais de livraison courts

Sélection de produits pour le secteur des affichages

e-skin flat

Chaîne porte-câbles ultra plate

  • Convient aux salles blanches (test IPA ISO classe 1)
  • Structure compacte et modulaire
  • Echange de câbles en quelques minutes
  • Avec éléments toronnés CFCLEAN dédiés pour une fiabilité élevée en option
e-skin flat
e-skin® soft

Gaines annelées en deux parties

  • Convient aux salles blanches (test IPA ISO classe 1)
  • Structure en deux parties, coque inférieure et coque supérieure
  • Montage rapide grâce à la fonction ouverture à fermeture éclair
  • Pour les applications rapides, courtes, en autoportance
Gaines annelées e-skin
Chaîne porte-câbles E6

Chaîne porte-câbles pour dynamisme élevé

  • Convient aux salles blanches (test IPA ISO classe 1)
  • Très faible niveau sonore : 32dB(A) à 1m/s
  • Entretoises ouvrables des deux côtés
  • Intérieur sans arêtes, ménageant les câbles
  • Retrait de la précontrainte par retournement du maillon interne
Chaîne porte-câbles E6.1

Exemples d'applications réalisées par des clients



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.