Guidages linéaires miniatures drylin N

Solution linéaire pour les petits espaces de montage

Ce que vous trouverez sur notre site :

    Guidages linéaires miniatures

    Pourquoi faire appel à des guidages linéaires miniatures drylin N ?

    Espace de montage réduit

    Pour tout petits espaces de montage

    Coûts de l’énergie

    Réduction de la facture énergétique

    Déplacement et positionnement simples

    Déplacement et positionnement simples

    peu bruyante

    Fonctionnement silencieux

    Montage rapide

    Réduction du temps de montage

    Effort de montage

    Montage rapide

    Composants des guidages linéaires miniatures drylin N

    Rails de guidage anodisés argent
    Rails de guidage anodisés argent
    • Rail en aluminium en 4 tailles
    • Largeurs de 17 à 80 mm
    • Avec trous de fixation ou sans pour un usinage sur mesure
    Rails de guidage antireflets
    Rails de guidage antireflets
    • Rails en aluminium anodisé noir
    • Réflexion de la lumière réduite grâce à la surface noire
    • Avec trous standards ou non percés
    Embouts pour rails drylin N
    Embouts pour drylin N
    • Extrémité de rail esthétique
    • Montage simple et sûre
    • Pour tous les rails drylin N
    Patin NW (Série 01/11/21)
    Chariot de guidage NW (Série 01/11/21)
    • Trous lamés pour une fixation par le bas
    • Éléments de glissement clipsés ou surmoulés
    • Patins légers tout en polymères
    Patin NW (Série 02/12/22)
    Chariot de guidage NW (Série 02/12/22)
    • Trous à inserts taraudés/avec taraudages pour fixation par le haut
    • Éléments de glissement échangeables ou fixes surmoulé
    • Patin fixe/douille flottante variantes
    Patin NW à précontrainte
    Chariot de guidage à prétension
    • A précontrainte par ressort intégrée
    • Pour des mouvements sans claquement
    • Avec passage ou trous avec inserts taraudés/tourillon

    Vous avez des questions ? Nos spécialistes vous aident volontiers.

    Assistance : Aurélien Erson
    boîte d'échantillons
    Boîte d'échantillons drylin N gratuite
    Demander une boîte d´échantillons (en anglais)
    Icône bouton

    Télécharger le livre blanc

    Télécharger le livre blanc

    Exemples d’applications

    Robot de livraison
    Livraison par robot
    CompactChart
    CompactChart
    Ascenseur pour fauteuils roulants
    Ascenseur pour fauteuils roulants
    Food truck
    Food Truck

    Autres guidages plats drylin

    Patins à guidage prismatique
    • 4 catégories de précontrainte
    • Utilisation dans des milieux exigeants en terme d’hygiène
    • Pour vissages par le bas ou avec taraudages
    Plus d'informations
    drl_SLN_prod_Flat_guide_with_spindle
    • 3 versions au choix
    • Module éco de base/ réglage du jeu/ prétension
    • Configurer module linéaire
    Guidage linéaire miniature SLN à vis

    Informations générales sur la technique linéaire

    Tester avant d'investir

    Un échantillon gratuit adapté à vos besoins pour tester avant d’investir

    Dryway

    100 % sans graisse

    Test

    Testé et prouvé