Paliers lisses et guides linéaires sans entretien dans un élévateur de fauteuil roulant autoportant

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Guides linéaires et paliers lisses
  • Exigences : Afin de ne pas augmenter considérablement le poids du support, les composants doivent être légers, résistants et ne nécessiter aucun entretien. Il est également important qu'aucune graisse ou huile ne vienne salir le support. En outre, le fonctionnement doit être possible sans problème dans n'importe quel environnement et garantir une longue durée de vie.
  • Produits utilisés : guidages plats drylin N, paliers lisses iglidur.
  • Succès pour le client : Les produits igus utilisés se distinguent par leur grande capacité de charge, leurs propriétés sans entretien et leur longue durée de vie. De plus, ils peuvent être parfaitement adaptés aux dimensions et aux conditions de l'escalier en choisissant individuellement les tailles et les matériaux. Les éléments de construction résistent aux intempéries et peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils sont peu encombrants, légers et parfaitement adaptés à l'application.
Ascenseur autoportant pour fauteuils roulants

Problème

Solution

Produits utilisés

drylin N

Guidages plats drylin N

Paliers lisses iglidur

iglidur palier lisse

Icon_Button - Spécialiste

Questions à notre spécialiste

Icône livre blanc

Télécharger le livre blanc

Bouton_Icône - Configurateur

Configurateur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique