drylin N dans un food truck

Résistant aux intempéries et peu encombrant

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : système linéaire drylin® N, roulements à billes xiros®
  • Exigences : Les composants doivent être aussi plats que possible, légers, résistants et ne nécessiter aucun entretien afin de ne pas augmenter sensiblement le poids du support et d'offrir la capacité appropriée pour les marchandises à porter. En outre, aucune graisse ou huile ne doit salir le support. Le fonctionnement doit être assuré dans toutes les conditions environnementales et avoir une longue durée de vie. De plus, il doit pouvoir être monté rapidement et facilement.
  • Produits utilisés : système linéaire drylin® N, roulements à billes xiros®
  • Le succès pour le client : Les produits d'igus® se distinguent par leur grande capacité de charge, leur absence d'entretien et de lubrification. Grâce à la possibilité de choisir individuellement les tailles et les matériaux, les produits igus® s'adaptent parfaitement. Ils sont peu encombrants et légers. Les rails et les roulements sont résistants aux intempéries et à la corrosion, ce qui permet de les utiliser toute l'année, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Food truck

Produits utilisés

drylin® N Système linéaire

Roulements à billes xiros®

Problème

Solution

Icon_Button - Spécialiste

Questions à notre spécialiste

Icône livre blanc

Télécharger le livre blanc

Bouton_Icône - Configurateur

Configurateur

Images d'application :

graphique :

Food truck
Food truck

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique