Guidages linéaires à entraînement à vis drylin® SAW

Dynamiques grâce à la vis montée sur roulements à billes

  • Tâches de positionnement
  • Portiques
  • Changements de format
  • Réglages en hauteur
  • Scanners 3D
Guidage linéaire avec vis à billes et deux chariots de guidage.

SAW : dynamique et de forme haute

  • Forme haute et robuste disponible en 4 tailles
  • Pour positionnement manuel ou déplacement motorisé
  • Stabilité élevée
Guidage linéaire avec câble raccordé et vis de fixation visibles.

SAWC : entraînement direct

  • Version courte grâce à l'entraînement direct
  • Rapport optimisé entre la longueur utile et la longueur totale
  • Mouvement amélioré & faible encombrement
Guidage linéaire avec chariot à recirculation de billes entre deux blocs de guidage.

SAWP : module linéaire extrêmement léger

  • Unité linéaire dynamique
  • Rail en carbone léger
  • Construction robuste
  • Courses jusqu'à 300 mm
Actionnement à vis à billes igus avec guidage linéaire et vis.

SAW-1040 : prêt à raccorder

  • Vis d’entraînement filetée avec roulement à billes
  • Compact & faible poids
  • Livraison prête à monter avec bride support moteur et accouplement

Configurer un guidage linéaire à entraînement à vis sur mesure

Configurateur de technologie d’entraînement igus sur un ordinateur portable avec modèle de produit et vue du composant.
  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d’angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier simple, commande à partir de l'unité
  • Génération de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats de la durée de vie & des paramètres individuels de l’application

Moteurs pas à pas à vis drylin E

Moteur pas à pas à vis avec bride avant et connecteur.
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur

Modules linéaires drylin® en un clic...

Module linéaire igus drylin SLW affiché sur un ordinateur portable, sur une page produit de la boutique en ligne.
  • Avec entraînement à vis ou à courroie crantée
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec arbre d’entraînement pour fonctionnement manuel et électrique Prêts à monter avec poignée de blocage, indicateur de position et molette pour des déplacements rapides et reproductibles
  • Pas besoin de recherche et d’assemblage chronophages
  • Travail d’étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans le boutique en ligne

Accessoires techniques drylin® : commandes

Accessoires pour module linéaire drylin avec divers fins de course, compteurs et pièces de montage.
  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique

Exemples d’applications de la technique d'entraînement

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Installation robotique pour une application artistique sur un établi.

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Une imprimante 3D construit un grand mur courbé sur un chantier extérieur.

La technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

Station de prélèvement igus dans un salon professionnel ou un espace d’exposition.

Autres exemples d’applications

Paliers lisses pour des applications industrielles dans les machines de construction, les éoliennes et la production.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique