iglidur® H1 - Données sur les matériaux

Table des matières

Vue d'ensemble des principales qualités

Propriétés techniques
Résistance à l’usure à +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
Résistance à l'usure à +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Résistance à l'usure à +150 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Propriétés de glisse- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coefficient de frottement, dynamique, contre l'acier : µ 0,06 - 0,20
Résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
Résistance à la pression des bords- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Résistance aux chocs et aux coups- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Résistance à la saleté- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +

Dans quel cas choisir ce matériau ?

  • Quand une durée de vie maximale est requise sous l'influence de la température et de l'humidité
  • Lorsque les coefficients de frottement doivent être faibles et que la résistance à la température doit être élevée.
  • Lorsque des nettoyages agressifs sont régulièrement effectués (lavage à la vapeur).
  • Lorsque les roulements sont utilisés dans le compartiment moteur

Dans quel cas choisir un autre matériau ?

  • Lorsque les pressions de surface sont élevées -> iglidur Z
  • Lorsque seule la meilleure résistance universelle aux produits chimiques est requise -> iglidur X
  • Lorsqu'un palier lisse économique pour hautes températures est recherché, pour lequel la meilleure résistance à l'usure n'est pas importante -> iglidur H2
  • Lorsqu'un palier lisse conforme à la FDA avec une résistance élevée à la température est requis -> iglidur A500

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unitéiglidur® H1 Méthode de vérification
Densitég/cm³ 1,53
Couleur blanc crème
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,3
Coefficient de frottement, dynamique, contre acier µ 0,06 - 0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,8
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2800 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression MPa 78
Pression de surface statique admissible (20 °C) MPa 80
Dureté Shore D 77DIN 53505
[b]Propriétés physiques et thermiques [/b]
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d'emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C-40
Conductivité thermique [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011DIN 53482

Températures

iglidur H1 Température d'emploi
minimum -40 °C
maximum, en continu +200 °C
maximum, courte durée +240 °C
sécurisation axiale supplémentaire à partir de +80 °C maximum

Vitesses de glissement admissibles

Vitesses de glissement maximales

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
En continu 2,01,05,0
de courte durée 2,5 1,5 7,0

Valeurs pv autorisées

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® H1
Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® H1

Propriétés mécaniques

Coefficient de frottement et usure

iglidur H1 A secGraisse Huile Eau
Coefficients de frottement µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Matériaux des arbres

Résistance aux produits chimiques

Agent Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants +
Acides faibles + à 0
Acides forts + à -
Lessives faibles +
Lessives fortes + à -

Absorption d’humidité

Absorption d’humidité maximale
à +23 °C/50 % r. r. 0,1 % en poids
Absorption maxi d'eau 0,3 % du poids

Propriétés électriques

Propriétés électriques
Résistance spécifique > 1012 Ωcm
Résistance superficielle > 1011 Ω

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur H1 palier lisse F10 [mm]boîtier H7 [mm]
jusqu’à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> de 3 à 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 jusqu'à 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 jusqu'à 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 jusqu'à 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 jusqu'à 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 à 1200 - 0,087+0,036 +0,1760 +0,035
> 120 à 180+0,100 +0+0,043 +0,2030 +0,040

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Sous vide

Boîte d'échantillons gratuits

Acheter les produits iglidur H1 dans la boutique en ligne

  • Grand choix de formes et de matériaux
  • Disponible en 24 heures
  • Pas de montant minimum de commande
  • A partir de 1 pièce

Domaines d’application type

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique