Changer de langue :
Tableau des matériaux
Propriétés générales
Unité
iglidur® H2
Méthode d'essai
Densité
g/cm³
1,72
Couleur
brun
Absorption d'humidité max. à 23°C/50% h.r.
% en poids
0,1
DIN 53495
max. Absorption d'eau
% en poids
0,2
Coefficient de frottement de glissement, dynamique, contre acier
µ
0,07 - 0,3
Valeur pv, max. (sec)
MPa x m/s
0,58
Propriétés mécaniques
Module d'élasticité en flexion
MPa
10.300
DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C
MPa
210
DIN 53452
Résistance à la pression
MPa
109
Pression de surface maximale recommandée (20°C)
MPa
110
Dureté Shore D
88
DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température d'application supérieure à long terme
°C
+200
température supérieure d'application à court terme
°C
+240
température d'application inférieure
°C
-40
Conductivité thermique
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Propriétés électriques
résistance spécifique de passage
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
résistance de surface
Ω
> 1014
DIN 53482
Tableau 01 : Caractéristiques des matériaux

Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® H2 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Lors de l'utilisation des paliers lisses iglidur® H2, les aspects économiques sont au premier plan. C'est la première fois qu'il est possible de proposer à un prix aussi avantageux un palier lisse haute performance pour les grandes séries avec ces avantages techniques : Températures jusqu'à 200°C, pression de surface admissible jusqu'à 110 N/mm, très bonne résistance aux produits chimiques. Les paliers lisses iglidur® H2 sont autolubrifiants et adaptés à tous les mouvements.

Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (110 MPa à +20 °C)
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Propriétés mécaniques
La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. La résistance à la compression des paliers lissesiglidur® H2 diminue avec l'augmentation de la température. La figure 02 illustre cette relation.
La figure 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® H2 sous des charges radiales. Sous la pression de contact maximale recommandée de 110 MPa, la déformation à température ambiante est inférieure à 3 %. Les valeurs de résistance à la flexion et à la compression sont supérieures à celles de l'iglidur® H à température ambiante.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement,p = 0,75 MPa
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
Frottement et usure
Les figures 04 à 06 montrent comment les coefficients de frottement des paliers lisses iglidur® H2 varient en fonction des vitesses de glissement, des charges et des rugosités.

Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge,v = 0,01 m/s
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ
iglidur® H2
sec
Graisse
Huile
Eau
Coefficient de frottement µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tableau 04 : Coefficients de frottement pour iglidur® H2 contre acier(Ra = 1 μm, 50 HRC)

Fig. 06 : Usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé dur
E = St37
F = V2A
G = X90
Matériaux des arbres
En ce qui concerne la résistance à l'usure des combinaisons avec iglidur® H2, il convient de rappeler que ces roulements ont été développés pour une résistance mécanique élevée. Cependant, la résistance à l'usure d'une combinaison palier/arbre n'atteint pas les valeurs de l'iglidur®H370 avec l'arbre correspondant.
Si les paliers iglidur® H2 sont utilisés, ils ne doivent pas être combinés avec des arbres chromés durs. Les arbres enCf53 et V2A conviennent beaucoup mieux, comme le montrent les fig. 06 et 07.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24