iglidur® X - données du matériau

Table des matières

Vue d'ensemble des principales qualités

Propriétés techniques
Résistance à l'usure à -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
Résistance à l'usure à +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Résistance à l'usure à + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Pression de surface- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Faible coefficient de frottement- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficient de frottement µ, sec : 0,09 - 0,27
usure- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Convient pour une vitesse extrêmement élevée- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Très faible absorption d’humidité- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur l'absorption d'humidité
Très bonne résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coefficient de frottement µ : 0,04
Très grande résistance aux agents chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
Conducteur électrique- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Tenue universelle aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance aux moisissures- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +selon la norme DIN EN ISO 846

Propriétés mécaniques

Pression de surface maximale recommandée
Déformation

Vitesses de glissement admissibles

vitesse de glissement maximum

m/sRotatifOscillantLinéaire
En continu1,51,15
de courte durée3,52,510

Coefficient de frottement et usure

iglidur® XA secGraisseHuileEau
Coefficients de frottement µ0,09 - 0,27 0,090,040,04
Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, 
v = 0,01 m/s

usure
Matériau

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]boîtier H7 [mm]
jusqu’à 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> de 3 à 60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
> 6 jusqu'à 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
> 10 jusqu'à 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 jusqu'à 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
> 30 jusqu'à 500 - 0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
> 50 à 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

Résistance aux produits chimiques

AgentTenue
Alcools+
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs+
Carburants+
Acides faibles+
Acides forts-
Lessives faibles+
Lessives fortes+

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Sous vide

Propriétés électriques

Domaines d’application type

Secteur des boissons

Secteur des boissons

Industrie du bois

Industrie du bois

Avion

Aéronautique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique