Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Éviter les immobilisations imprévues facilement en 3 clics

Systèmes de surveillance de l'état i.Sense Les systèmes prêts à l'emploi peuvent être rajoutés facilement à tous les systèmes de guidage de l'énergie

Systèmes prêts à l'emploi de surveillance des forces de traction / de poussée (EC.P) et de détection de la rupture (EC.B) maintenant disponibles dans la boutique en ligne

Après les packs pour plastiques intelligents, ce sont maintenant les systèmes i.Sense EC.P de surveillance de la force de traction / de poussée et i.Sense EC.B de détection des ruptures qui peuvent être entièrement configurés, avec indication du prix, et commandés directement dans la boutique en ligne i.Sense.​

La configuration du système souhaité en fonction de l'application peut être très facilement choisie à l'aide de plusieurs critères de sélection (série de la chaîne, longueur, position de l'armoire électrique, surlongueur de câble). Avec sortie de la nomenclature correspondante, du prix et du délai de livraison​. D'autres informations sont aussi disponibles dans la boutique (macros EPLAN, manuel d'utilisation et instructions de montage).
Accéder directement à la boutique en ligne i.Sense
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Configuration de la surveillance de l'état i.Sense et téléchargement possible des données des capteurs sur une multitude de canaux (USB, WiFi Adhoc, ...) et sur différents terminaux
  • Moyen le plus rapide d'avoir une surveillance de l'état du système continue pour une fiabilité accrue dans les applications en mouvement
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Pas de frais d'étude, pas de coordination à n'en plus finir
  • Pas de quantité minimum de commande, système économique dès l'unité
  • Plus d'immobilisation imprévue des équipements et de pertes liées aux pannes grâce à une gestion prédictive des entretiens
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

  • Les intervalles d'entretien planifiables évitent les interventions d'urgence gourmandes en ressources
  • Économies en frais de déplacement grâce aux
    connexions à distance (pour 100 km de trajet, économies d'environ 3,6 kg
    CO²)
Découvrir tous les plastiques intelligents, en quelques clics, dans la boutique en ligne igus (sous-titres en anglais)

Des systèmes de surveillance de l'état qui marchent

Projets de clients avec des plastiques intelligents i.Sense


AOS GmbH | CFL SE
GHD Maschinenbau GmbH
Mercedes-Benz Group

 

« Sécurité maximale »

Système de surveillance de l'état dans une grue à portique « Grâce à la saisie numérique des données de la machine et à l'intégration de l'équipement et des produits, il est possible de saisir en permanence l'état des composants et de signaler de manière prédictive qu'il va falloir procéder à une réparation ou à un échange.

M. Daniel Bangerter, Responsable service clients de la société Güdel Deutschland GmbH

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble, exemples de surveillance de l'état des machines Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes de surveillance de l'état i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'un système intelligent de surveillance de l'état comme i.Sense ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

Les systèmes de surveillance de l'état prêts à l'emploi i.Sense, base de la maintenance prédictive

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données de la i.Sense Wonderbox peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

S'informer ...

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2022, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG