Sécurité encore accrue sur les courses longues : i.Sense EC.B avec nouveau capteur à câble

Lorsque les conditions sont très difficiles, sur les grues par exemple, la détection intelligente de la rupture i.Sense EC.B avec nouveau capteur à câble offre une protection optimale face aux immobilisations imprévues et aux coûts induits par les pannes.

Sécurité encore accrue... i.Sense EC.B Le nouveau capteur à câble du système i.Sense EC.B améliore encore la sécurité sur les courses longues.
Les maillons des chaînes porte-câbles ont été conçus pour un usage continu dans des conditions exigeantes. Ils ne sont toutefois pas à l'abri d'un problème, surtout sur les courses longues. C'est pour y remédier que nous avons doté notre système de détection intelligente de la rupture i.Sense EC.B éprouvé d'un nouveau capteur à câble. Ce capteur détecte toute rupture immédiatement, même sur les chaînes de plus de 35 m, et déclenche aussitôt un message d'alerte le cas échéant. Vous pouvez alors réagir immédiatement et éviter un dommage consécutif coûteux, voie même une panne totale des équipements.Le nouveau capteur à câble se distingue par une exécution robuste et une résistance extrêmement grande aux intempéries, ce qui en fait un élément très intéressant pour les applications en plein air, notamment les grues ou les convoyeurs de produits en vrac. La très grande longueur de mesure du nouveau capteur, de 999 mm, permet aussi un alignement nettement plus précis du système. La détection intelligente de la rupture avec i.Sense EC.B offre ainsi une protection optimale sur les courses longues. 
Contacter un spécialiste
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Détection de l'état de la chaîne porte-câbles en temps réel sur toute sa course
  • Plus grande longueur de mesure (999 mm) pour une meilleure précision sur les courses longues
  • Insensibilité aux conditions climatiques, essentielle pour les grosses grues
     
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Plus besoin de deuxième capteur pour les courses longues
  • Immobilisations imprévues évitées
  • Plus de panne totale en cas de rupture de maillon
Preuves

Preuves

  • Bon feedback de clients après de premières utilisations
  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les systèmes de guidage de l'énergie dynamiques
Durabilité

Durabilité

  • Entretien basé sur l'état du système évitant l'échange inutile ou trop précoce de la chaîne porte-câbles

(vidéo en anglais)

Exemple réalisé de détection intelligente de la rupture

Les plastiques intelligents en pratique avec i.Sense EC.B


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

Utilisations possibles i.Sense EC.B « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance intelligente de l'état i.Sense EC.B... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble exemples i.Sense Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'une détection intelligente de la rupture comme i.Sense EC.B ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

i.Sense EC.B sur une grue à conteneurs

  • Le montage du capteur EC.B (EC = e-chain, B = détection de la rupture) se fait sur le point mobile de la chaîne porte-câbles (encore avec le petit boîtier pour les courses courtes dans le film)
  • Des éléments de fixation spéciaux permettent aussi un montage du capteur EC.B sur le point mobile de la chaîne porte-câbles
  • La chaîne est traversée par un fil tendu qui sent toute modification de la longueur et en fait part au capteur à fil EC.B.
  • Ce système permet de détecter une rupture de maillon. Le système se coupe alors et évite les dégâts consécutifs
Plus d'informations sur les autres systèmes i.Sense
Le spécialiste des capteurs Konstantin Schmer explique le système (vidéo en anglais)

Intégration à notre propre environnement réseau

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense, toutes les données du système i.Sense EC.B peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente

S'informer ...

Brochure des nouveautés : nouveautés des plastiques intelligents 2022 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2022, de manière compacte au format PDF.
Télécharger

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG