Chaque secteur industriel a besoin de solutions adaptées à ses besoins. igus offre une assistance sur mesure pour les applications spéciales, que ce soit en génie mécanique, en construction automobile, en intralogistique, pour les salles blanches ou l'impression 3D. igus dispose d'années d'expérience et d'interlocuteurs spécialisés pour de nombreux secteurs industriels. L'aperçu suivant n'est pas exhaustif. Contactez-nous si le secteur qui vous intéresse ne s'y trouve pas. Nous vous aiderons volontiers.
Solutions légères et économiques grâce aux polymères et à l'aluminium.
Solutions d'alimentation en courant quai sur mesure pour terminaux et navires : durables, simples, flexibles
Contre vents et marées.
Les systèmes en acier sont remplacés par des solutions en polymères hautes performances dans de plus en plus de secteurs à fortes charges.
Faible poids et résistance élevée
Produits sans graisse et sans entretien pour la construction navale
Solutions pour les distributeurs automatiques : 100% sans graisse, silencieuses, peu sujettes aux pannes et à longue durée de vie
Cette fiabilité, les systèmes de chaînes porte-câbles igus® en apportent la preuve depuis des années.
Longue durée de vie en présence de saletés, de vent et de fortes fluctuations de la température : paliers lisses et guidages de l'énergie sûrs pour les parcs solaires et éoliens.
Solutions igus® dans les chariots élévateurs et autres engins de manutention
Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum.
Paliers et guidages de l'énergie pour le secteur des meubles : légers, propres, silencieux et récompensés par des prix de design
Pour une solution sans graisse et insensible à la poussière.
Composants résistants à la corrosion et aux intempéries.
Composants ou solutions systèmes.
Composants de machines hygiéniques et conformes aux exigences du FDA pour les machines du secteur des boissons.
Polymères hautes performances en composants conformes aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire
Des solutions résistantes aux copeaux pour contribuer à supprimer la maintenance.
Solutions insensibles à la poussière, sans graisse et sans entretien pour les logements et les guidages de l'énergie sur les machines textiles
Des composants éprouvés, résistants aux températures et aux éclats de verre.
Résistance à la saleté et aux températures élevées.
Antimagnétiques, hygiéniques, sans graisse.
Composants sans graisse, conformes aux exigences du FDA et résistants à la saleté pour les fermes verticales
Solutions pour les conditions difficiles (saleté, chocs, charges de bord élevées) : des durées de vie jusqu'à huit fois plus longues avec les paliers lisses polymères sans graisse
Chaînes porte-câbles et paliers lisses pour pelles mécaniques, engins de forage, etc., extrêmement robustes et insensibles aux vibrations, au froid, à la chaleur et à la saleté.
Systèmes faciles à monter.
Les composants modernes évitent les défaillances.
Pour un bon fonctionnement des entrepôts.
Solutions igus® sans graisse et sans entretien pour motos et scooters.
Sûrs, légers, résistants à l'eau de mer, sans entretien : guidages de l'énergie utilisés dans les éoliennes, sur les navires de forage et les plateformes pétrolières
Chaînes porte-câbles, câbles et disques de glissement pour plateformes télescopiques et nacelles.
Les chaînes porte-câbles pour tous types de grues, une alternative fiable, à faible entretien, aux rails conducteurs, aux guirlandes et aux enrouleurs
Solutions avec des chaînes porte-câbles et câbles pour les ponts roulants : sur mesure, très longue durée de vie, peu d'entretien
Composants pour salles blanches résistants à l'usure, en particulier pour les éléments en mouvement, inspectés dans notre propre laboratoire de tests, testés par l'Institut Fraunhofer (IPA)
Réduction de l'usure de 95%.
Pour applications robotiques à 6 axes.
Tirer profit des avantages des plastiques en mouvement et équiper des robots de service pour les applications les plus variées.
Solutions silencieuses, à faibles vibrations et sans graisse.
Paliers lisses légers et systèmes de guidage de l'énergie.
Des composants de machine sans graisse et conformes aux exigences du FDA pour le secteur de l'emballage.
Insensibilité aux fines particules d'encre et à la poussière de papier.
Solutions avec paliers lisses légers et robustes.
Résistants à l'eau de mer, sans graisse, peu exigeants en terme d'entretien : systèmes de chaînes porte-câbles et paliers lisses pour les applications maritimes et les équipements portuaires
L'industrie pétrolière et gazière fait appel à des chaînes porte-câbles igus®
Mouvements faciles, silencieux et sans graisse.
Composants de machine insensibles à la corrosion.
Guidages de l'énergie pour systèmes durables dans les stations d'épuration.
Système modulaire pour sliders de caméra.
Absence de graisse pour pompes, clapets et robinetterie.
Composants en polymères pour le transport des personnes et des marchandises : robustes, résistants aux intempéries et à l'abri des incendies en vertu des normes EN 45545 et NFPA 130
Solutions pour la technologie des produits en vrac, insensibles à la corrosion et résistantes à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées.
Solutions sans entretien et résistantes aux intempéries.