Systèmes de chaînes porte-câbles et paliers pour éoliennes

TRM

NOUVEAU : Etude de design TRM triflex modules de rotation

Domaines d'utilisation

Eolienne avec renvois aux plastiques en mouvement
Eolienne avec renvois aux plastiques en mouvement
Palier lisse dans un verrouillage de rotor

Systèmes de verrouillage du rotor

  • Jusqu'Ă  200 MPa en statique et 140 MPa en dynamique
  • RĂ©sistant Ă  l'usure et indĂ©formable
Palier lisse iglidur dans le système de réglage de l'angle des pales

Actionneurs Pitch

  • Jusqu'Ă  200 MPa en statique et 140 MPa en dynamique
  • RĂ©sistant Ă  l'usure et indĂ©formable
Plaques en iglidur dans des freins d'azimut

Freins d'azimut et de rotor

  • Pièces usinĂ©es ou moulĂ©es par injection
  • Haute rĂ©sistance Ă  l'usure et Ă  la pression
Plaques en iglidur dans l'azimut

Réglage de l'azimut

  • RĂ©sistance Ă  l'usure extrĂŞmement Ă©levĂ©e
  • Faible coefficient de frottement
  • Insensible Ă  la saletĂ©
e-loop dans une éolienne

Alimentation en énergie de la nacelle

  • Système modulaire, facile Ă  ouvrir
  • Protection contre les chocs grâce Ă  un corps extĂ©rieur robuste en PU
Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure dans le réglage des pales du rotor et de l'azimut

Réglage de la pale du rotor et de l'azimut

  • Pour les poids de remplissage Ă©levĂ©s et les espaces restreints
  • Angle de rotation jusqu'Ă  900

Autres produits pour éoliennes

Câbles torsadables

Câble dédié à la torsion
  • Pour les applications de torsion avec +/- 180° pour 1 m de câble
  • 4 ans de garantie

twisterband

twisterband
  • Mouvements de rotation jusqu'Ă  7.000
  • Vitesses de rotation jusqu'Ă  180°/s
  • Modulaire et facile Ă  remplir

Chaîne d'énergie 3D

triflex R
  • Rayon de courbure dĂ©fini
  • Torsion de +/- 10° par maillon de chaĂ®ne
  • Haute absorption de la force de traction

Palier lisse à 2 composants pour charges élevées

iglidur Q3E
  • Convient pour des charges extrĂŞmes
  • Économique grâce Ă  la fabrication par moulage par injection

Produits testés en laboratoire de tests

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

igus® SASEcrire un e-mail

Livraison et conseil technique