Paliers et rotules lisses sans entretien pour les installations héliothermiques

Centrales cylindro-paraboliques, capteurs de Fresnel, centrales à tour solaire déplacées sans lubrification

Centrale solaire à capteur parabolique, collecteurs à miroir de Fresnel et tour solaire

Produits allant avec

Coque de glissement igutex TX1

iglidur coquille de glissement

  • Pour le stockage de miroirs paraboliques
  • En matériau robuste iglidur J ou igutex TX1
  • Potentiel d'économie en combinaison avec des arbres galvanisés
  • Fabriqué individuellement pour votre installation
Palier à semelle igubal KSTM-GT

Paliers verticaux divisés

  • Idéal pour les capteurs de Fresnel avec des systèmes à un seul axe
  • Monté sur place, pas d'enfilage inutile avec des arbres lourds
  • Grande rigidité et résistance à la fatigue

Paliers lisses iglidur

  • Paliers lisses igutex TX1 : très résistants aux charges et aux températures.
  • Parfait pour l'utilisation dans les héliostats des centrales solaires à tour : palier lisse iglidur J avec collerette, en combinaison avec des arbres galvanisés jusqu'à 30 % Economie de coûts par rapport aux paliers métalliques avec arbres chromés

Des clients satisfaits

Collecteurs à miroir de Fresnel de la société Ecotherm
Miroirs paraboliques de Mithras Holding GmbH

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique