Changer de langue :
Les robots agricoles sont utilisés pour la culture autonome des champs ou pour l'agriculture d'intérieur. Qu'il s'agisse d'un robot de récolte pour la récolte automatisée des concombres, du brûlage des mauvaises herbes sans pesticides ou de l'agriculture à la verticale dans des espaces fermés. Les robots agricoles sont une technologie d'avenir qui devrait permettre une agriculture viable et une production de masse de produits végétaux et animaux dans les zones urbaines. L'un des avantages de l'agriculture verticale est qu'elle nécessite peu de surface au sol pour la culture de fruits et de légumes. Les terres arables traditionnelles sont ainsi libérées, les systèmes fermés permettent d'économiser l'eau et la culture et la récolte sont possibles toute l'année. La culture intelligente en hauteur offre de nombreuses possibilités d'automatisation.
Pour cette application, il fallait un équipement de haute technologie, de haute précision et fiable. Les composants doivent résister à la poussière et à la saleté et, en outre, ne pas peser lourd.
Sale et associé à un sentiment de dégoût pour de nombreuses personnes : L'élevage de vers. La demande croissante de ces petits amis roses ne cesse d'augmenter, tout comme les capacités de production nécessaires. Pour faire face à cette situation, SUPERWURM a résolument misé sur l'automatisation à bas coût.
Un système entièrement automatisé pour la culture de légumes et d'herbes aromatiques. L'installation est conçue à l'intérieur d'un conteneur.
De la plantation des graines à la récolte en passant par l'arrosage, un système entièrement autonome.
Vous avez besoin d’aide pour le choix des produits ou pour votre projet ? Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24