Chaînes porte-câbles, câbles, paliers et capteurs pour l'intralogistique

Transgerbeurs et navettes

Système de stockage automatisé avec rayonnages bleus et poutres orange dans un entrepôt.

Engins de manutention

Véhicules de transport autonomes devant de hautes étagères dans un entrepôt.

Tables croisées

Table élévatrice à ciseaux avec plateforme bleue et mécanisme noir.

bande de convoyage

Système de transport avec chaînes porte-câbles igus jaunes et couvercle de protection bleu dans une installation industrielle.
Plateformes modulaires Low-Cost Robotics et bras robotique pour la logistique, l’assemblage et la manutention.
guidelok slimline GLSL.P sur un guide vertical avec détail du support.
Système iSense dans une application verticale avec guidage et capteurs.
Paliers lisses et bagues igus sans PTFE et testés PFAS dans la gamme.

Eviter les pannes dans le palier

  • Baisser les coûts d’entretien et éliminer des arrêts non planifiés
  • Allongement de la durée de vie et augmentation du rendement des équipements
  • Gain de temps, détection plus rapide des causes d’un comportement suspect

Des clients satisfaits

Système d’entrepôt avec transstockeur SSI SCHÄFER et e-chains transportant des marchandises dans de hauts rayonnages.

Pour son VGA de type SSI Exyz, SSI Schäfer fait appel à des chaînes porte-câbles guidelok à longue durée de vie

Véhicule d’entrepôt automatisé avec panneau de commande et roue motrice verte dans l’allée.

Axes linéaires et chaînes porte-câbles dans des véhicules à guidage automatique de KNAPP

Collage d’applications de manutention avec des composants igus dans des systèmes de convoyage et de levage.

... autres applications réalisées avec succès

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique