Toute interruption logistique de la tenue de stocks a des conséquences fatales sur la rapidité de la chaîne logistique. Les clients ne veulent pas avoir à attendre leurs marchandises et la livraison dans les délais impartis représente un avantage compétitif de taille pour les fabricants. Les processus correspondants sont largement automatisés, surtout pour les grandes opérations de logistique interne. Des systèmes de transport sans conducteur (AGV) et transgerbeurs viennent s'associer aux chariots élévateurs, aux tables élévatrices et autres palettiseurs pour déplacer de manière autonome marchandises et colis. Sans graisse et donc sans entretien, les plastiques en mouvement sont en mesure de faciliter une opération en 24/7. Nos chaînes porte-câbles, câbles, paliers lisses et guidages linéaires contribuent aussi à diminuer le poids et l'espace de montage nécessaire, un aspect important notamment pour les entrepôts à hauts rayonnages.
Par exemple avec des chaînes porte-câbles améliorées, de nouvelles homologations et de nouveaux certificats pour les câbles chainflex ainsi qu'avec des patins hybrides à très faible niveau sonore.
Vous trouverez de plus amples informations sur ces nouveautés sur notre stand d'une superficie de 400 m2. Vous pouvez faire la visite virtuelle seul(e), ou en compagnie d'un de nos spécialistes. Prenez maintenant rendez-vous pour une visite virtuelle guidée avec conseil personnalisé :
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel
Les plastiques intelligents augmentent la sécurité de vos équipements face aux défaillances. Les produits intelligents indiquent en service quand ils auront besoin d´entretien et s´intègrent parfaitement à votre process.
Avantages :
La société SIVAplan GmbH & Co. KG spécialisée dans les systèmes d'entreposage et le convoyage mise sur les chaînes porte-câbles en raison du temps qu'elles permettent de gagner au montage, en plus de leur faible poids. SIVAplan commande ses guidages guidelok slimline P sous forme de readychain. Les chaînes porte-câbles sont donc fournies prêtes à monter avec des câbles chainflex à longue durée de vie déjà insérés. Plus besoin donc d'insérer les câbles dans la chaîne porte-câbles et de les tester ensuite.
La société DEMATIC est l'un des leaders mondiaux des solutions d'automatisation de la logistique et fait appel à des goulottes de guidage guidelok pour la transmission continue d'énergie et de données sur son transgerbeur de petites pièces RapidStore ML20 La goulotte de guidage igus utilisée sur ce transgerbeur est destinée au guidage vertical sûr des câbles sur des courses longues réalisées à une vitesse élevée. Le système atteint en effet une vitesse allant jusqu'à 5 m/s pour une hauteur allant jusqu'à 20 mètres.
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. C'est la raison pour laquelle la durée de vie des produits peut être indiquée avec précision.
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.
Brochure : Solutions pour la manutention, les entrepôts automatisés, la logistique et le convoyage
Gagnez du temps et faites des économies à l'entretien et au montage de votre chaîne porte-câbles
Configurez rapidement et simplement le produit adapté et calculez-en la durée de vie