Produits pour salles blanches jusqu'à ISO classe 1

Composants pour robots d’affichage ou applications de pick & place dans la fabrication de semi-conducteurs et la microélectronique

  • Réduction de la espace de montage et du poids
  • Bruit et peu de vibrations
  • Livraison rapide et montage simple
  • Chaînes porte-câbles faciles à ouvrir pour un échange rapide des câbles
  • Longue durée de vie testée avec garantie : > 50 millions de cycles
  • Chaînes, câbles et connecteur disponibles séparément à partir de taille de lot 1 ou sous forme de système complet à fournisseur unique

Produits compatibles salle blanche

Chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles compatible salle blanche devant un laboratoire.

Câbles et tuyaux

Guidages linéaires

Guide linéaire compatible salle blanche devant un laboratoire.

Couronnes d'orientation

Roulement pivotant PRT compatible avec salle blanche devant un laboratoire.

Produits par classe de salle blanche

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non opérationnel) Particules maxi (0,5 microns) m³ Particules maxi (0,5 microns) f³ Produits igus répondant à la norme
1N/A N/A Chaînes porte-câbles, Câbles, Gaines annelées, Tuyaux pneumatiques
2N/A N/A cf. ci-dessus
3135 cf. ci-dessus + Guidages linéaires
410352cf. ci-dessus
5100A/B 3.520 100 cf. ci-dessus
61.00035.200997 cf. ci-dessus
710.000C352.000 9.967cf. ci-dessus
8100.000D3.520.000 99.675 cf. ci-dessus
9N/A 35.200.000 996.747 cf. ci-dessus

Des tests en salle blanche selon ISO 14644-14 pour des mises au point rapides pour les clients


Questions & réponses sur les produits pour la technique des salles blanches

Chaîne porte-câbles dans une installation d’automatisation avec des câbles colorés et un moteur d’entraînement.
  • Combinaison matériau arbre et matériau du palier lisse
  • Autres paramètres de l’application (charge, vitesse, etc.)

Produits faisant leurs preuves dans des applications en salles blanches

Guidages de l’énergie à longue durée de vie pour les systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Système d’automatisation igus avec chaînes porte-câbles et ensembles métalliques dans une installation technique.

Distributeur de colle propre guidage de l’énergie pour modules caméra

Système en salle blanche avec distributeur automatique pour modules de caméra.

filet et technique linéaire sans graisse dans des installations de remplissage de récipients de réaction

Ligne de remplissage automatisée avec convoyeur, contenants et panneau de commande.

Imprimante 3D salle blanche

Imprimante 3D dans une cellule d’essai fermée avec guide de filament et support de pièces.

Table linéaire sur coussin d’air pour les déplacements ultra précis

e-skin flat guide des câbles dans une installation automatisée.

Chaînes porte-câbles dans la fabrication de semi-conducteurs

Appareil d’essai pour salle blanche avec boîtier de protection transparent orange sur socle.

Manutention de wafers

Manipulation de wafers en salle blanche avec convoyeur et modules de transport.

Ecrous drylin TR vis hélicoïdale pour un appareil de laboratoire

Robot de laboratoire dans une enceinte de protection fermée avec bras de préhension au-dessus d’une plateforme d’essai.

Echantillons et autres informations

Brochure cleanroom avec des produits pour les applications en salle blanche et igus motion plastics.

Brochure produits salle blanche

Boîte d’échantillons verticale igus corner en trois vues.

Boîte d’échantillons XXL

Chaîne porte-câbles ESD pour salle blanche avec deux chaînes devant un fond de circuit imprimé.

Informations sur les décharges électrostatiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique