Changer de langue :
Dans le domaine de la manutention de produits en vrac, les installations de manutention de produits en vrac doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions de travail rudes et sales et dans des conditions météorologiques difficiles. Nous proposons des composants en plastique pour la manutention de produits en vrac qui peuvent précisément faire cela et qui se distinguent particulièrement par leur résistance et leur longue durée de vie. Il s'agit notamment de chaînes d'énergie, de câbles et de tuyaux utilisés par exemple dans les excavatrices à roue-pelle, les chargeuses de navires, les gratteuses à portique, les basculeurs de wagons, les bandes transporteuses, les élévateurs, les silos et les trémies. L'équipe d'ingénierie de projet d'igus vous aide à prendre les mesures, à concevoir, à construire, à gérer le projet, à transformer, à installer et à mettre en service sur place.

Avantages des produits igus :
Améliorer la technique ▲ Réduire les coûts ▼

Maintenance prévisionnelle avec i.Cee
Grâce à un logiciel intelligent combiné à des capteurs sur les chaînes d'énergie, les arrêts imprévus des grues appartiennent au passé. i.Cee, ce sont des capteurs et des logiciels qui signalent à temps les éventuels besoins de maintenance sur la chaîne d'énergie, avant même que des dommages ou même des pannes ne surviennent. Les arrêts coûteux des installations sont évités et la sécurité est renforcée.

Surveillance de l'état avec i.Sense
Les capteurs et le logiciel intelligents i.Sense surveillent 24 heures sur 24 l'état de la chaîne d'énergie de la grue. Alors que les charges lourdes, les longues durées d'utilisation et les fortes intempéries représentent des contraintes importantes pour les grues STS, i.Sense aide à garantir la sécurité des opérations. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence afin d'éviter des dommages plus importants.

Stacker & Reclaimer
Notre alternative aux bagues collectrices, tambours de câbles et systèmes de festons

De la première esquisse au montage et à la mise en service sur site
Plus d'informations
Montage de chaînes d'énergie avec tous les composants avec garantie
Plus d'informations
En savoir plus sur nos systèmes de chaînes électroniques pour des courses de 1 000 mètres et plus
Plus d'informationsEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24