Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure pour le guidage de tous les agents dans un système complet

Versions standards pouvant être adaptées de manière flexible et efficace

Spécialistes produit lors d'un entretien

Service Projets

Livre blanc chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Conseils de conception pour le mouvement rotatif

Configurateur RBR

Configurateur en ligne

Le nouveau standard pour les mouvements rotatifs

Teaser SRM

Module rotatif en acier SRM

Teaser SRM-L

Module rotatif en acier léger SRM-L

Module rotatif en polymère

Module rotatif polymère PRM

Solutions spéciales pour applications particulières

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure statique

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure statique, d’une pièce

Teaser SRM-V

Module rotatif en acier verticalSRM-V

Teaser PRM-V

Module rotatif polymère vertical PRM-V

  • Angle de rotation jusqu'à 540° (dans un plan)
  • Des angles de rotation de 900° et plus sont possibles avec le module multi-rotation igus®
  • Angle de rotation maximal sur un espace de montage minimal
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s
  • Plus léger et plus compact que les goulottes de guidage statiques
  • Forces de déplacement minimales et durée de vie maximale
  • Structure modulaire avec variantes de fixation standardisées
  • Décharge de traction intégrée et guidage des câbles directement dans le caniveau de guidage
  • Détermination rapide et sûre du porte-câbles tournant via le configurateur CAO

Que signifie « RBR » ?

Que signifie « MRM » ?

Module MRM à 2 niveaux

Vos options pour goulottes de guidage igus®

Avec sets de montage

Avec toit

Guidage intégrés

Goulotte de guidage tubes

Chaînes porte-câbles en tête bêche

Produits et outils correspondants

Câbles chainflex pour applications RBR

Câbles peu sujets aux pannes pour les chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure pour applications variées

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique