Guides de câbles fiables pour les systèmes Top Drive

Guides-câbles pour systèmes Top-Drive

e-loop

Système modulaire de chaînes porte-câbles e-loop

  • Combine les avantages d'une chaîne d'énergie en plastique avec ceux d'une corde de traction très résistante.
  • Décharge de traction complète des câbles : Les forces de traction sont transmises aux éléments de raccordement et à la structure par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne.
  • Pratique : les câbles individuels peuvent être remplacés.
E4.112

Système de chaînes électroniques série E4.112

  • Stable, forces élevées grâce à la prise arrière ""
  • Surfaces de glissement, longues courses jusqu'à 450 m
  • Pour grandes longueurs autoportantes et poids de remplissage
Chaîne porte-câbles offshore

Chaîne offshore

  • Structure modulaire du système
  • Durable, robuste et pourtant flexible
  • Résistant à la corrosion, à l'eau de mer, à l'huile et aux UV
Chaînes porte-câbles confectionnées readychain

Chaînes d'énergie confectionnées

  • Solutions Plug & Play, par ex. pour Top Drives
  • 95% de temps de confection en moins
  • Réduire le temps de montage

Câbles pour systèmes Top-Drive

chainflex Câbles spéciaux pour l'e-loop

  • Adaptation à tous les composants Top-Drive pour un ajustement optimal dans le connecteur et la chaîne
  • Réduction des coûts d'environ 35 % grâce à l'abandon des fabrications individuelles coûteuses pour les projets
  • Maintenant aussi avec l'approbation DNV pour le domaine maritime
CFSPECIAL.572

Câble de données CFSPECIAL.572

  • Pour une sollicitation élevée
  • Gaine extérieure en PUR
  • Certifié UL et DNV
CFSPECIAL.532

Câble de données CFSPECIAL.532

  • Pour une sollicitation élevée
  • Gaine extérieure en PUR
  • Certifié UL et DNV
CFSPECIAL.562

Câble moteur CFSPECIAL.562.PE

  • Pour sollicitations élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Certifié UL et DNV

Autres lignes pour le secteur onshore et offshore

Câbles de puissance pour moteurs CF35.UL

Câble moteur CF35.UL

  • Pour une sollicitation très élevée
  • Gaine extérieure en TPE, résistante aux UV
  • Certifié UL et DNV
Câble monoconducteur chainflex CF310.UL

Câble monoconducteur CF310.UL

  • Pour une sollicitation très élevée
  • Gaine extérieure en TPE, résistante aux UV
  • Certifié UL et DNV
Câble de commande chainflex CF9.UL

Câble de commande CF9.UL

  • Pour une sollicitation très élevée
  • Gaine extérieure en TPE, résistante aux UV
  • Certifié UL et DNV

Applications réalisées avec succès

Équipement de forage profond

Installation de forage profond onshore

Rack et pinion rigs

Tour multi-usages sur un navire de forage

Applications offshore

... et d'autres success stories

Test de charge et de rupture du porte-câbles e-loop

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique