Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, sans produits halogènes 2. Blindage en cuivre tressé très résistant à la flexion 3. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CF310.UL.25.01 video
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Blindage général
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique