Chaînes porte-câbles pour le guidage horizontal de l'énergie

Guidage horizontal des câbles et baisse des coûts

Chaînes porte-câbles pour le guidage horizontal de l'énergie

Système guidelok horizontal

  • En autoportance
  • Pas d’accumulation de copeaux
  • Système modulaire avec peu de pièces
  • Moins cher que de nombreuses chaînes en acier
  • Systèmes avec goulottes ouvertes possibles
  • Les copeaux peuvent tomber à travers des ouvertures
Guidage de l'énergie encapsulé pour courses longues

basic flizz

  • Système exigeant peu d’entretien jusqu’à 100 m
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Structure modulaire et standardisée
  • Montage mural simple
  • Fixation au sol ou au plafond en option
Guidage horizontal de l'énergie compact

micro flizz

  • Guidage sûr de la chaîne dans une rainure spéciale
  • Carte de pilotage possible par l ́intermédiaire d ́une armoire électrique fixe
  • Accélération maximale de 50 m/s2
  • Vitesse de travail maximale de 6 m/s
  • Débit maximal de 10 Gbit/s
  • Faible encombrement

Courses horizontales de plus de 1.000 m

Guidage horizontal de l'énergie pour courses extrêmement longues
  • Courses longues, 1.000 m et plus
  • Guidage parallèle de tous les câbles
  • Pas d’interfaces inutiles
  • charge supplémentaire jusqu’à 100 kg/m
  • Faible bruit de déplacement
  • Grande efficacité énergétique des chaînes porte-câbles rouleau
  • durée de vie de 10 ans et plus avec les chaînes porte-câbles et les câbles
  • Robustesse pour toutes les applications (vent, intempéries, saleté, produits chimiques et produits en vrac)
  • Montage et ajout ultérieur rapides de câbles et tuyaux

Avantages des systèmes de chaînes porte-câbles igus

  • Protection des câbles
  • Faible poids, modulables, stables, silencieux, légers, ouvrables
  • Guider énergie, données, fibre optique, huile et air dans un seul et même système
  • Configuration en ligne
  • Durée de vie calculable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • Catalogue standard très fourni

Systèmes de guidage de l’énergie alternatifs igus

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Exemples d’applications choisis

Dispositif de transport d’un excavateur de lignite

Systèmes de guidage de l'énergie pour courses longues

Basic flizz plutôt qu'enrouleur

Système de chaînes porte-câbles pour station d'épuration

micro flizz dans le secteur alimentaire

Système de chaînes porte-câbles dans le secteur alimentaire

Tous les exemples d’applications avec des chaînes porte-câbles igus

Câbles chainflex pour les mouvements

Câbles chainflex® pour les mouvements

Testé !

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles igus®

Outils en ligne

Outils en ligne pour chaînes porte-câbles igus®

Catalogue chaînes porte-câbles

Télécharger le catalogue chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique