Goulotte de guidage guidelok

guidelok horizontal

Guidage du brin supérieur pour les courses longues, en autoportance dans les zones à copeaux

guidelok horizontal
  • Les copeaux ne peuvent pas se coincer entre les surfaces de glissement du brin supérieur et du brin inférieur.
  • Système modulaire avec peu de pièces (également possible sans goulotte latérale)
  • Augmentation énorme des longueurs en porte-à-faux des chaînes porte-câbles
  • Guidage intelligent du brin supérieur avec supports de rouleaux pivotants
guidelok horizontal
guidelok horizontal
Cotes de montage guidelok horizontal
Cotes de montage guidelok horizontal

Gamme de produits | Série 907.645 | Pour rayons de courbure jusqu'à 300mm

Réf.Pour sérieLargeur intérieure BiRayon de courbure
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 à 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 à 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 à 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 à 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 à 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 à 500250 | 300

Gamme de produits | Série 907.837 | Pour rayons de courbure entre 350 et 500 mm

Réf.Pour sérieLargeur intérieure BiRayon de courbure
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 à 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 à 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 à 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 à 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 à 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 à 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principe de conception

guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal dans des tours horizontaux CNC
Configurateur de divisions internes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique