Changer de langue :
La station d'épuration de Waldbröl-Brenzingen, construite au début des années 1970 et considérablement agrandie en 1991, est l'une des 38 stations d'épuration que l'Aggerverband exploite dans le Bergisches Land. Elle nettoie les eaux usées produites dans une grande partie de la ville de Waldbröl et est conçue pour 10.200 équivalents-habitants. Il fallait maintenant trouver une solution pour l'alimentation en énergie du racleur mobile d'un bassin d'épuration. L'Aggerverband a opté pour une alimentation en énergie à partir du système LBT flizz® d'igus® au lieu de la solution conventionnelle avec enrouleur de câble. Résultat : le système de la station d'épuration fonctionne depuis l'an 2000 sans aucune panne.
Pas Depuis son installation en 2000, le système fonctionne sans problème. Les frais de maintenance ont donc pu être réduits de manière drastique. Il n'est donc pas étonnant que l'Aggerverband soit satisfait de cette solution. Les responsables attribuent également de bonnes notes au service d'igus. Reinhard Braun, chef du service électrotechnique de l'Aggerverband, s'exprime à ce sujet : "Nos interlocuteurs ont toujours réagi rapidement et sans bureaucratie."
Ce n'est pas seulement dans ce cas d'application que le système LBT Flizz fait ses preuves dans des conditions environnementales défavorables. Tous les matériaux utilisés dans le système sont protégés contre la corrosion et résistants aux intempéries. De nombreuses autres possibilités ont déjà été réalisées, par exemple dans les bassins d'orage ou sur les grues portuaires, qui doivent répondre à des exigences extrêmes en matière de protection contre la corrosion. Comme les composants du système sont en outre résistants aux produits chimiques, aux graisses et aux solvants courants, igus fournit également le système LBT Flizz aux fabricants et aux exploitants d'installations de galvanisation et d'autres installations de génie chimique.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers